gallery 2M Variador Bluetooth WXF070
Preço
73,07 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WXD070T
gallery 2M Tecla variador BT, alumínio
9,14 €/ Uni.
Acessórios opcionais
-
Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos 3 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
43 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Conetividade
-
ConectávelSim
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL7011
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
-
Profundidade37 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão simples
Potência
-
Potência lâmpadas incandescentes20 - 275 W
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 35 °C
Conexão
-
Secção transversal de condutores1,5 - 2,5 mm²
Capacidade
-
Número de módulos2
Texto
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaCorte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-programação
-
Modo de instalaçãoPara fixação de fecho
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Operação e controloControlo de aplicações via Bluetooth
Equipamento
-
Entrada da subestaçãoSim
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosInformação básica, Controlo do nível de escurecimento, Estado de ligar/desligar
-
Formatos de dadosBLE
-
Volume de dados diário estimado10 KB - 100 KB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WXF070
gallery 2M Variador Bluetooth
PDF -
Manual de instalação
Manual for WXF070 - Connected dimmer (EN-FR, 2019-09)
Manual de instalação en-GB, fr-FR 2019-09-16
PDF1,02 MB -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17
PDF251,46 kB
Mais transferências