gallery 2M Comando de estores Bluetooth WXF080
Preço
65,77 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WXD080T
gallery 2M Tecla estores BT, alumínio
9,14 €/ Uni.
Acessórios opcionais
-
Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos 3 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
43 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Dimensões
-
Profundidade da montagem32 mm
Corrente elétrica
-
Max. corrente de comutação com cos phi 0,62,1 A
Conformidade com o Data Act
-
Está a gerar dadosSim
-
Tipos de dadosInformação básica
-
Formatos de dadosBLE
-
Volume de dados diário estimado10 KB - 100 KB
-
Geração de dados em tempo realSim
-
Dados armazenados no dispositivoNão
Potência
-
Potência máxima de comutação480 W
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WXF080
gallery 2M Comando de estores Bluetooth
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, fr-FR 2021-09-29
PDF1,33 MB
Manual for WXF080 - Connected shutter switch (FR-EN, 2019-04)
Manual de instalação en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF1,50 MB -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2024-09-17
PDF251,51 kB
Mais transferências