gallery 2M Tecla estores BT, alumínio WXD080T
EAN
3250617196857
Quantidade
1 Uni.
Grupo
21
Preço
9,14 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
WXF080
gallery 2M Comando de estores Bluetooth
65,77 €/ Uni.
Acessórios opcionais
-
1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
43 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
Materiais
-
CorTitânio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoAcabamento acetinado
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
Capacidade
-
Número de módulos2
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de encaixe
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzSim
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK03
-
SistemaHager gallery, Hager lumina
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WXD080T
gallery 2M Tecla estores BT, alumínio
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kB
Mais transferências