The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • gallery
    • gallery - meca­nismos
    • WXT314
    Mecanismo gallery KNX 4 teclas com LED de referência: WXT314. Gallery KNX soluções inteligentes, para edifícios inteligentes. Com o seu formato de 45x45mm, esta gama adapta-se a todas as instalações.
    EAN
    3250618500400
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    22
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • gallery - meca­nismos
    • Botões de pressão KNX
    • apare­lhagem 45x45mm KNX
    • Ver mais

    Mecanismo gallery KNX 4 teclas com LED WXT314

    Preço
    138,69 €
    / Uni. *
    138,69 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Mecanismo gallery KNX 4 teclas com LED

    WXT314

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Funções
    • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
      Não
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      28 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Acaba­mento
      Brilhante
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Sim
    Arqui­te­tura
    • Comu­ni­cação
      KNX
    Âmbito da entrega
    • Ligação de bus incluída
      Sim
    Confor­mi­dade com o Data Act
    • Está a gerar dados
      Sim
    • Tipos de dados
      Infor­mação básica, Tele­grama KNX gené­rico
    • Formatos de dados
      KNX (TP)
    • Geração de dados em tempo real
      Sim
    • Dados arma­ze­nados no dispo­si­tivo
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    REACH declaration WXT314
    PDF
    Relatório de RoHS WXT314
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WXT314 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WXT314

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WXT314 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WXT314

      Mecanismo gallery KNX 4 teclas com LED

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, nl-NL 2015-02-18 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, nl-NL 2015-02-18

      PDF
      3,51 MB
      Imagem Manual de instalação es-ES, pt-PT 2015-02-18 | Hager Portugal

      Manual de instalação es-ES, pt-PT 2015-02-18

      PDF
      3,51 MB
    • Base de dados de produtos KNX

      Imagem ETS Database for WXT3xx | Hager Portugal

      ETS Database for WXT3xx

      Base de dados de produtos KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      552,57 kB
    • Guia de Aplicação

      Imagem Application description ETS for WXT30X-WXT31X-WXT32X - KNX Push Button (EN, 2022-02) | Hager Portugal

      Application description ETS for WXT30X-WXT31X-WXT32X - KNX Push Button (EN, 2022-02)

      Guia de Aplicação en-GB 2022-02-08

      PDF
      2,98 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-03-09

      PDF
      123,42 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WXE314B - Tecla x4 gallery KNX com LED, branco
      WXE314B
      Tecla x4 gallery KNX com LED, branco
      Preço
      25,14 €
      / Uni. *
      25,14 €
      / Uni. *
    • 2
      WXE312N - Tecla x2 gallery KNX com LED, preto
      WXE312N
      Tecla x2 gallery KNX com LED, preto
      Preço
      20,68 €
      / Uni. *
      20,68 €
      / Uni. *
    • 3
      WXE312B - Tecla x2 gallery KNX com LED, branco
      WXE312B
      Tecla x2 gallery KNX com LED, branco
      Preço
      17,24 €
      / Uni. *
      17,24 €
      / Uni. *
    • 4
      WXE302T - Tecla x2 gallery KNX, alumínio
      WXE302T
      Tecla x2 gallery KNX, alumínio
      Preço
      21,39 €
      / Uni. *
      21,39 €
      / Uni. *
    • 5
      WXE304N - Tecla x4 gallery KNX, preto
      WXE304N
      Tecla x4 gallery KNX, preto
      Preço
      24,93 €
      / Uni. *
      24,93 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A