Tomada Schuko c/ USB-C - prata WL4852
EAN
3250610015391
Quantidade
1 Uni.
Grupo
21
Preço
39,18 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 36 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
36 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão nominal250 - 250 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Potência
-
Potência de saída12 W
-
SistemaHager lumina
-
AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic0
Materiais
-
CorPrateado
-
Código RAL9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura70,85 mm
-
Largura70,85 mm
-
Profundidade42,57 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar32 mm
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Conectividade
-
Com fixação por garrasSim
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Pré-equipado comTomada + carregador USB tipo A e C
Tampa, porta
-
Tipo de tampaSem tampa
Capacidade
-
Número de módulos1
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
Índice de proteção IPIP20
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Identificação
-
Com impressãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WL4852
Tomada Schuko c/ USB-C - prata
PDF -
Manual
Manual en-GB, es-ES, pt-PT, bs 2024-09-20
PDF2,01 MB
Manual en-GB 2024-09-20
PDF1,77 MB
Manual pt-PT 2024-09-20
PDF1,77 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-05-05
PDF284,89 kB
Mais transferências