
lumina - Tomada 2x Schuko c/obtur. - prata WL1262
EAN
8694407003539
Quantidade
10 Peças
Grupo
21
Preço
7,12 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Tensão
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão nominal250 - 250 V
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 35 °C
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
Índice de proteção IPIP20
Dimensões
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
-
Altura109 mm
-
Largura81 mm
-
Profundidade49 mm
-
Séries relacionadaslumina
Materiais
-
CorPrateado
-
Código RAL9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos0
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
ProteçãoProteção de contacto aprimorada
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de desempenho
Declaração de desempenho en-GB 2024-12-11
PDF45,82 kB
Mais transferências