lumina - intense Tomada Schuko + quadro - branco WL8050
Preço
2,85 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Conetividade
-
Tipo de ligaçãoTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraSim
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos0
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Identificação
-
Com gravaçãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WL8050
lumina - intense Tomada Schuko + quadro - branco
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-02-13
PDF244,49 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF358,92 kB
Mais transferências