lumina - Tomomda dupla 2x Schuko com obturadores, branco WL1260
Tomada dupla Schuko com obturadores, branco. lumina soul é a base sólida de uma instalação que cumpre os requisitos atuais, mas perdura além do amanhã. Desenhada e fabricada por
especialistas que conhecem todo o processo,desde da instalação até à utilização, os mecanismos lumina integram-se naturalmente no interior de qualquer edifício.)
especialistas que conhecem todo o processo,desde da instalação até à utilização, os mecanismos lumina integram-se naturalmente no interior de qualquer edifício.)
EAN
8694407001085
Quantidade
10 Peças
Grupo
21
Preço
4,19 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
36 produtos disponíveis
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
-
Tensão nominal250 - 250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorBranco trânsito
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura81 mm
-
Profundidade49 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
-
SistemaHager lumina
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos0
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
Índice de proteção IPIP20
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WL1260
lumina - Tom. 2x Schuko c/obtur., branco
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de desempenho
Declaração de desempenho en-GB 2024-12-11
PDF45,82 kB
Mais transferências