gallery 2M Espelho inter.cartão, brc lum WXD055P
EAN
3250610004135
Quantidade
10 Peças
Grupo
21
Preço
9,02 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
36 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Materiais
-
CorCreme
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WXD055P
gallery 2M Espelho inter.cartão, brc lum
PDF -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
dc24-1001
PDF281,49 kB
Mais transferências