lumina - Interruptor de cartão - preto WL0513
EAN
8694407003300
Quantidade
12 Peças
Grupo
21
Preço
13,89 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
27 produtos disponíveis
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoCartão de hotel
-
SistemaHager lumina
Materiais
-
CorPreto
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoEnvernizado
-
TransparenteNão
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade32 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Comandos e sinalizadores
-
Tipo de botão de pressãoBotão de pressimples
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WL0513
lumina - Interruptor de cartão - preto
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB
Mais transferências