
lumina - Interruptor de cartão - prata WL0512
EAN
8694407003294
Quantidade
12 Peças
Grupo
21
Preço
13,89 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Comandos e sinalizadores
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
-
Tipo de botão de pressãoBotão de pressimples
-
SistemaHager lumina
Materiais
-
CorPrateado
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoEnvernizado
-
TransparenteNão
Dimensões
-
Profundidade32 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão, Para fixação por parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.