gallery 2M Variador universal de botão WXF063
Preço
61,20 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos 3 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
45 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão simples
Iluminação
-
Alimentação da lâmpada LED70 W
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 35 °C
Conexão
-
Secção transversal de condutores1,5 - 2,5 mm²
Capacidade
-
Número de módulos2
Texto
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaCorte de início de fase ou corte de acordo com tipo de carga, auto-programação
-
Modo de instalaçãoPara fixação de fecho
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Operação e controloSem interface Bluetooth
Equipamento
-
Entrada da subestaçãoSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WXF063
gallery 2M Variador universal de botão
PDF -
Manual de instalação
Manual for WXF062-WXF063 - Rotary/Touch dimmer (FR-EN, 2020-05)
Manual de instalação en-GB, fr-FR 2020-05-18
PDF1,43 MB -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,70 kB
Mais transferências