gallery 2M Tecla variador BT, branco lum • WXD070P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Apare­lhagem Mural
            • lumina soul
            • lumina soul - vari­a­dores
            • WXD070P
            Novo
            WXD070P - gallery 2M Tecla variador BT, branco lum
            WXD070P - gallery 2M Tecla variador BT, branco lum
            Novo

            gallery 2M Tecla variador BT, branco lum

            WXD070P

            WXD070P - gallery 2M Tecla variador BT, branco lum
            Novo
            WXD070P - gallery 2M Tecla variador BT, branco lum
            • Apare­lhagem Mural

            gallery 2M Tecla variador BT, branco lum WXD070P

            EAN
            3250610004074
            Quantidade
            1 Uni.
            Grupo
            21
            Preço
            6,39 €
            / Uni. *
            6,39 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Acessórios
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Complete seu sistema

            Acessórios opcionais

            • 1 produtos disponíveis

            Complete seu sistema

            • WL2520

              lumina - Suporte gallery - branco

              3,79 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista

            Características técnicas

            Capa­ci­dade
            Mate­riais
            • Cor
              Creme
            • Código RAL
              9016
            • Acaba­mento
              Brilhante
            • Mate­rial
              Poli­car­bo­nato (PC)
            • Trata­mento
              Sem trata­mento
            Dimen­sões
            • Altura
              45 mm
            • Largura
              45 mm
            Aces­só­rios
            • Tem campo de etique­tagem
              Não
            Insta­lação / montagem
            • Montagem
              Encas­trar
            ìndice de proteção
            • Índice de proteção IP
              IP20
            • Resis­tência ao impactos IK
              IK03
            Condi­ções de utili­zação

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim
            Conformidade REACH Sim
            Livre de halógenio Sim

            Certificações e documentos

            documento PEP International 2024-12-19
            PDF
            446,17 kB
            REACH declaration WXD070P (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WXD070P (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem WXD070P | Hager Portugal

              Descarregar imagem WXD070P

            • Declaração de conformidade

              Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

              EU Declaration of Conformity

              dc24-1001

              PDF
              281,49 kB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              WXF062 - gallery 2M Variador universal rotativo
              WXF062
              gallery 2M Variador universal rotativo
              Preço
              61,20 €
              / Uni. *
              61,20 €
              / Uni. *
            • 2
              WXF063 - gallery 2M Variador universal de botão
              WXF063
              gallery 2M Variador universal de botão
              Preço
              61,20 €
              / Uni. *
              61,20 €
              / Uni. *
            • 3
              WXF070 - gallery 2M Variador Bluetooth
              WXF070
              gallery 2M Variador Bluetooth
              Preço
              73,07 €
              / Uni. *
              73,07 €
              / Uni. *
            • 4
              WXD062C - gallery 2M Tecla var.rotativo, preto lum
              WXD062C
              gallery 2M Tecla var.rotativo, preto lum
              Preço
              9,10 €
              / Uni. *
              9,10 €
              / Uni. *
            • 5
              WXD062P - gallery 2M Tecla var.rotativo, branc lum
              WXD062P
              gallery 2M Tecla var.rotativo, branc lum
              Preço
              7,00 €
              / Uni. *
              7,00 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A