Interruptor simples com sinalizador, branco. lumina soul é a base sólida de uma instalação que cumpre os requisitos atuais, mas perdura além do amanhã. Desenhada e fabricada por
especialistas que conhecem todo o processo,desde da instalação até à utilização, os mecanismos lumina integram-se naturalmente no interior de qualquer edifício.)
especialistas que conhecem todo o processo,desde da instalação até à utilização, os mecanismos lumina integram-se naturalmente no interior de qualquer edifício.)
EAN
8694407000316
Quantidade
12 Uni.
Grupo
21
lumina - Interruptor simples com sinalizador, branco WL0210
Preço
4,62 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominal IN10 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Dimensões
-
Profundidade da montagem26 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
-
Diâmetro0
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Utilizável em classe IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de encaixe
Texto
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão, Para fixação por parafuso
-
IluminaçãoPara iluminação ou monitorização de circuitos
-
Botão de pressãoNão
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla simples
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WL0210
lumina - Interr.simples c/sinaliz, branc
PDF -
MarketingServiceBrochure
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF383,02 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF374,70 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF433,61 kB
Mais transferências