gallery 2M Espelho VDI, preto lumina • WXD202C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Catálogo
  • Apare­lhagem Mural
  • lumina soul
  • lumina soul - tele­co­mu­ni­ca­ções
  • WXD202C

gallery 2M Espelho VDI, preto lumina

WXD202C

  • Apare­lhagem Mural

gallery 2M Espelho VDI, preto lumina WXD202C

EAN
3250610003992
Quantidade
10 Peças
Grupo
21
Preço
4,63 €
/ Uni. *
4,63 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • WL2523

    lumina - Suporte gallery - preto

    6,44 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

Características técnicas

Mate­riais
  • Cor
    Preto
  • Código RAL
    9004
  • Acaba­mento
    Mate
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Não
Capa­ci­dade
  • Número de grupos
    1
  • Número de módulos
    2
Dimen­sões
  • Profun­di­dade
    8,40 mm
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -10 - 35 °C
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP21
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK05
Textos
  • Etiqueta
    Sem etiqueta

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Conformidade REACH Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-12-19
PDF
452,71 kB
REACH declaration WXD202C (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXD202C (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WXD202C | Hager Portugal

    Descarregar imagem WXD202C

  • Declaração de conformidade

    Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

    EU Declaration of Conformity

    dc24-1001

    PDF
    281,49 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    WL2320 - lumina - Suporte duplo p/Keystone - branco
    WL2320
    lumina - Suporte duplo p/Keystone - branco
    Preço
    3,13 €
    / Uni. *
    3,13 €
    / Uni. *
  • 2
    WXD202P - gallery 2M Espelho VDI, branco lumina
    WXD202P
    gallery 2M Espelho VDI, branco lumina
    Preço
    3,07 €
    / Uni. *
    3,07 €
    / Uni. *
  • 3
    WXF112 - gallery 2M Tomada USB carreg. 3A
    WXF112
    gallery 2M Tomada USB carreg. 3A
    Preço
    31,06 €
    / Uni. *
    31,06 €
    / Uni. *
  • 4
    WXF113 - gallery 2M Tomada USB A+C carreg. 3A
    WXF113
    gallery 2M Tomada USB A+C carreg. 3A
    Preço
    36,54 €
    / Uni. *
    36,54 €
    / Uni. *
  • 5
    WL2322 - lumina - Suporte duplo p/Keystone - prata
    WL2322
    lumina - Suporte duplo p/Keystone - prata
    Preço
    5,32 €
    / Uni. *
    5,32 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A