lumina - intense Interruptor simples+quadro - brc WL8010
Preço
2,38 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominal IN10 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9016
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Dimensões
-
Profundidade da montagem26 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Texto
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão, Para fixação por parafuso
-
IluminaçãoSem iluminação (não é possível iluminar)
-
Botão de pressãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WL8010
lumina - intense Interruptor simples+quadro - brc
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF383,02 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF374,70 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF433,61 kB
Mais transferências