Tomada TV+FM+SAT passagem, branco. lumina soul é a base sólida de uma instalação que cumpre os requisitos atuais, mas perdura além do amanhã. Desenhada e fabricada por
especialistas que conhecem todo o processo,desde da instalação até à utilização, os mecanismos lumina integram-se naturalmente no interior de qualquer edifício.)
especialistas que conhecem todo o processo,desde da instalação até à utilização, os mecanismos lumina integram-se naturalmente no interior de qualquer edifício.)
EAN
8694407000750
Quantidade
12 Peças
Grupo
21
lumina - Tomada TV+FM+SAT passagem, branco WL3120
Preço
13,94 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira, Ligação com parafuso
Atenuação
-
Atenuação de ligação a 2150 MHz8 dB
-
Atenuação de ligação a 860 MHz10 dB
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTomada de passagem
Frequência
-
Largura de banda de frequência5 - 2400 MHz
-
Tecnologia de banda larga5 - 2400 MHz
Equipamento
-
Número de saídas3
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
CorBranco
-
Código RAL9016
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Texto
-
Placa de suporte/aro de suporteCom anel de suporte
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WL3120
lumina - Tomada TV+FM+SAT pass., branco
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF361,32 kB
Mais transferências