The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • lumina intense
    • lumina intense - tele­co­mu­ni­ca­ções
    • WL2412
    EAN
    8694407003812
    Quantidade
    12 Peças
    Grupo
    21
    • lumina intense - tele­co­mu­ni­ca­ções

    lumina - Suporte FO Duplex-SC - prata WL2412

    Preço
    11,87 €
    / Uni. *
    11,87 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    lumina - Suporte FO Duplex-SC - prata

    WL2412

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      SC-du­plex
    • Número de cone­xões
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Prateado
    • Código RAL
      9006
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­mento
      Enver­ni­zado
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      32 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira, Ligação com para­fuso
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Sistema
      lumina

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Blind plate - white (english)
    PDF
    402,09 kB
    REACH declaration WL2412
    PDF
    Relatório de RoHS WL2412
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WL2412 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WL2412

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WL2412 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WL2412

      lumina - Suporte FO Duplex-SC - prata

      PDF
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2025-11-10 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2025-11-10

      PDF
      13,06 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12

      PDF
      373,17 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WL2320 - lumina - Suporte duplo para Keystone, branco
      WL2320
      lumina - Suporte duplo p/Keystone, branc
      Preço
      3,13 €
      / Uni. *
      3,13 €
      / Uni. *
    • 2
      WL3250 - lumina - Tomada simples "tipo F", branco
      WL3250
      lumina - Tomada simples tipo F, branco
      Preço
      7,29 €
      / Uni. *
      7,29 €
      / Uni. *
    • 3
      WL3010 - lumina - Tomada TV+FM terminal, branco
      WL3010
      lumina - Tomada TV+FM terminal, branco
      Preço
      8,93 €
      / Uni. *
      8,93 €
      / Uni. *
    • 4
      WL6323 - lumina - Espelho central p/Televes - preto
      WL6323
      lumina - Espelho central p/Televes - preto
      Preço
      5,36 €
      / Uni. *
      5,36 €
      / Uni. *
    • 5
      WXD112P - gallery 2M Espelho USB carreg., brc lum
      WXD112P
      gallery 2M Espelho USB carreg., brc lum
      Preço
      4,49 €
      / Uni. *
      4,49 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A