gallery 2M Espelho USB carreg., brc lum • WXD112P | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Campanha Mais Hager 2025
Conta
  • Catálogo
  • Apare­lhagem Mural
  • gallery
  • gallery - teclas
  • WXD112P

gallery 2M Espelho USB carreg., brc lum

WXD112P

  • Calhas Técnicas
  • Apare­lhagem Mural

gallery 2M Espelho USB carreg., brc lum WXD112P

EAN
3250610003961
Quantidade
1 Uni.
Grupo
21
Preço
4,49 €
/ Uni. *
4,49 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • WL2520

    lumina - Suporte gallery - branco

    3,79 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

Características técnicas

Liga­ções
  • Tipo de conec­tor/­ficha
    USB
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    2
Mate­riais
  • Cor
    Creme
  • Código RAL
    9016
  • Acaba­mento
    Brilhante
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
Dimen­sões
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    45 mm
  • Profun­di­dade
    8 mm
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem de encaixe
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK05
  • Sistema
    Hager lumina
Textos

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Conformidade REACH Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

documento PEP en-GB 2024-12-19
PDF
452,71 kB
REACH declaration WXD112P (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXD112P (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem WXD112P | Hager Portugal

    Descarregar imagem WXD112P

  • Declaração de conformidade

    Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

    EU Declaration of Conformity

    dc24-1001

    PDF
    281,49 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    WS023 - systo 2M Botão inversor c/visor, branco
    WS023
    systo 2M Botão inversor c/visor, branco
    Preço
    10,43 €
    / Uni. *
    10,43 €
    / Uni. *
  • 2
    WS031 - systo 1M Botão p-etiq. NA+NF 10A, branco
    WS031
    systo 1M Botão p-etiq. NA+NF 10A, branco
    Preço
    9,76 €
    / Uni. *
    9,76 €
    / Uni. *
  • 3
    WXF472B - gallery Tom. múltip. Schuko x2, branco
    WXF472B
    gallery Tom. múltip. Schuko x2, branco
    Preço
    11,25 €
    / Uni. *
    11,25 €
    / Uni. *
  • 4
    WXF472E - gallery Tom. múltip. Schuko x2, laranja
    WXF472E
    gallery Tom. múltip. Schuko x2, laranja
    Preço
    15,33 €
    / Uni. *
    15,33 €
    / Uni. *
  • 5
    WXF472N - gallery Tom. múltip. Schuko x2, preto
    WXF472N
    gallery Tom. múltip. Schuko x2, preto
    Preço
    13,00 €
    / Uni. *
    13,00 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A