lumina - Tomada TV+FM terminal, branco WL3010
Tomada TV+FM terminal, branco. lumina soul é a base sólida de uma instalação que cumpre os requisitos atuais, mas perdura além do amanhã. Desenhada e fabricada por
especialistas que conhecem todo o processo,desde da instalação até à utilização, os mecanismos lumina integram-se naturalmente no interior de qualquer edifício.)
especialistas que conhecem todo o processo,desde da instalação até à utilização, os mecanismos lumina integram-se naturalmente no interior de qualquer edifício.)
EAN
8694407000699
Quantidade
12 Peças
Grupo
21
Preço
8,93 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
36 produtos disponíveis
Características técnicas
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira, Ligação com parafuso
Atenuação
-
Atenuação de ligação a 860 MHz2 dB
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTomada direta
Frequência
-
Largura de banda de frequência5 - 862 MHz
Equipamento
-
Número de saídas2
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
CorBranco trânsito
-
Código RAL9016
Dimensões
-
Profundidade40 mm
-
Profundidade da montagem24 mm
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Textos
-
TensãoCondução de tensão CC
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WL3010
lumina - Tomada TV+FM terminal, branco
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB
Mais transferências