Tomada altifalante - prata • WL3312 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Catálogo
  • Apare­lhagem Mural
  • lumina intense
  • lumina intense - tele­co­mu­ni­ca­ções
  • WL3312
Pesquisa actual
Imagem Filtros | Hager Portugal Filtros
Imagem Filtros | Hager Portugal Filtros
produtosMostrar

Os nossos produtos mais vistos

3
1
WL3310 - lumina - Tomada altifalante - branco
WL3310
lumina - Tomada altifalante - branco
Preço
7,35 €
/ Uni. *
7,35 €
/ Uni. *
2
WL3312 - lumina - Tomada altifalante - prata
WL3312
lumina - Tomada altifalante - prata
Preço
12,50 €
/ Uni. *
12,50 €
/ Uni. *
3
WL3020 - lumina - Tomada TV+FM passagem - branco
WL3020
lumina - Tomada TV+FM passagem - branco
Preço
10,30 €
/ Uni. *
10,30 €
/ Uni. *

lumina - Tomada altifalante - prata

WL3312

  • Apare­lhagem Mural

lumina - Tomada altifalante - prata WL3312

EAN
8694407004017
Quantidade
12 Peças
Grupo
21
Preço
12,50 €
/ Uni. *
12,50 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Liga­ções
  • Tipo de conec­tor/­ficha
    Tomada para alti­fa­lante
Dimen­sões
  • Largura
    71 mm
  • Altura
    71 mm
  • Profun­di­dade
    32 mm
  • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
    35 mm
Mate­riais
  • Mate­rial
    Metal, Plás­tico
  • Cor
    Prateado
  • Código RAL
    9006

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
Conformidade REACH Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

REACH declaration WL3312 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WL3312 (english)
PDF
103,59 kB

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    WL2320 - lumina - Suporte duplo p/Keystone - branco
    WL2320
    lumina - Suporte duplo p/Keystone - branco
    Preço
    3,13 €
    / Uni. *
    3,13 €
    / Uni. *
  • 2
    WXD202C - gallery 2M Espelho VDI, preto lumina
    WXD202C
    gallery 2M Espelho VDI, preto lumina
    Preço
    4,63 €
    / Uni. *
    4,63 €
    / Uni. *
  • 3
    WXD202P - gallery 2M Espelho VDI, branco lumina
    WXD202P
    gallery 2M Espelho VDI, branco lumina
    Preço
    3,07 €
    / Uni. *
    3,07 €
    / Uni. *
  • 4
    WXF112 - gallery 2M Tomada USB carreg. 3A
    WXF112
    gallery 2M Tomada USB carreg. 3A
    Preço
    31,06 €
    / Uni. *
    31,06 €
    / Uni. *
  • 5
    WXF113 - gallery 2M Tomada USB A+C carreg. 3A
    WXF113
    gallery 2M Tomada USB A+C carreg. 3A
    Preço
    36,54 €
    / Uni. *
    36,54 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A