lumina - RJ45 Cat.6 UTP simples - preto WL2153
EAN
8694407003706
Quantidade
12 Peças
Grupo
21
Preço
12,92 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
27 produtos disponíveis
Características técnicas
Frequência
-
Largura de banda de transmissão250 - 250 MHz
Equipamento
-
Com tampa articuladaNão
Ligações
-
Tipo de conector/fichaUAE/IAE (ISDN)
Materiais
-
CorPreto
-
MaterialMetal, Plástico
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Textos
-
SaídaCom saída direita
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão, Para fixação por parafuso
-
Placa de suporte/aro de suporteCom placa de suporte
-
Tipo de ligaçãoCom terminais IDC
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WL2153
lumina - RJ45 Cat.6 UTP simples - preto
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB
Mais transferências