The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • lumina intense
    • lumina intense - tele­co­mu­ni­ca­ções
    • WL2320
    Suporte duplo para Keystone, branco. lumina soul é a base sólida de uma instalação que cumpre os requisitos atuais, mas perdura além do amanhã. Desenhada e fabricada por
    especialistas que conhecem todo o processo,desde da instalação até à utilização, os mecanismos lumina integram-se naturalmente no interior de qualquer edifício.)
    EAN
    8694407000675
    Quantidade
    12 Peças
    Grupo
    21
    • lumina intense - tele­co­mu­ni­ca­ções
    • lumina soul - tele­co­mu­ni­ca­ções
    • Ver mais

    lumina - Suporte duplo para Keystone, branco WL2320

    Preço
    3,13 €
    / Uni. *
    3,13 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    lumina - Suporte duplo para Keystone, branco

    WL2320

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      Keys­tone
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9016
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      34 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem com garras, Ligação com para­fuso
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    • Número de aber­turas para inserção
      2
    • Sistema
      lumina

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Blind plate - white (english)
    PDF
    402,09 kB
    REACH declaration WL2320
    PDF
    Relatório de RoHS WL2320
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem WL2320 | Hager Portugal

      Descarregar imagem WL2320

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto WL2320 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto WL2320

      lumina - Suporte duplo p/Keystone, branc

      PDF
    • Brochura

      Imagem Brochura pt-PT 2025-11-10 | Hager Portugal

      Brochura pt-PT 2025-11-10

      PDF
      13,06 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12

      PDF
      373,17 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      WL2173 - lumina - RJ45 Cat.6 FTP simples - preto
      WL2173
      lumina - RJ45 Cat.6 FTP simples - preto
      Preço
      15,81 €
      / Uni. *
      15,81 €
      / Uni. *
    • 2
      WL2183 - lumina - RJ45 Cat.6 FTP duplo - preto
      WL2183
      lumina - RJ45 Cat.6 FTP duplo - preto
      Preço
      25,82 €
      / Uni. *
      25,82 €
      / Uni. *
    • 3
      WL3012 - lumina - Tomada TV+FM terminal - prata
      WL3012
      lumina - Tomada TV+FM terminal - prata
      Preço
      15,18 €
      / Uni. *
      15,18 €
      / Uni. *
    • 4
      WL2172 - lumina - RJ45 Cat.6 FTP simples - prata
      WL2172
      lumina - RJ45 Cat.6 FTP simples - prata
      Preço
      15,81 €
      / Uni. *
      15,81 €
      / Uni. *
    • 5
      WL2160 - lumina - RJ45 Cat.6 UTP duplo, branco
      WL2160
      lumina - RJ45 Cat.6 UTP duplo, branco
      Preço
      11,69 €
      / Uni. *
      11,69 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A