lumina - Quadro x3 vertical, branco WL5130
EAN
8694407000071
Quantidade
20 Peças
Grupo
21
Preço
2,02 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Mecanismo para tecnologia de comunicação 4 produtos disponíveis -
Peça central para tecnologia de comunicação 7 produtos disponíveis -
Tampas decorativas/teclas 13 produtos disponíveis -
Termostato interior 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
10 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de grupos3
Materiais
-
CorBranco trânsito
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura222 mm
-
Largura80 mm
-
Profundidade10,40 mm
-
Número de unidades horizontais1
-
Número de unidades verticais3
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WL5130
lumina - Quadro x3 vertical, branco
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
dc24-1005
PDF301,00 kB
Mais transferências