lumina - Quadro x4 vertical, branco WL5140
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Mecanismo para tecnologia de comunicação 1 produtos disponíveis -
Peça central para tecnologia de comunicação 9 produtos disponíveis -
Peça central para troca de cartão de hotel 3 produtos disponíveis -
Peça central para detetor de movimento 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
9 produtos disponíveis
Complete seu sistema
- Mecanismo para tecnologia de comunicação
- Peça central para tecnologia de comunicação
- Peça central para troca de cartão de hotel
- Peça central para detetor de movimento
- Interruptor basculante tátil para sistema KNX
- Peça central para variador
- Mecanismo HDMI
- Termóstato interior
- Fonte de alimentação USB
- Interruptor
- Caixa de superfície para dispositivo de comutação de encastrar
- Caixa de conexão de comunicação de dados em cobre (par trançado)
- Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos
- Tomada
- Tomada com quadro
- Tomada de antena
- Mecanismo tomada modular
- Mecanismo altifalante
- Botão de pressão
- Acessórios/peças para sistema de automação residencial
- Tecla
- Tomada de cabo para dispositivos de comutação domésticos
- Tampa cega
- Variador
- Detetor de movimento/detetor de presença
- Unidade de controlo para persianas
- Peça central para termóstato da sala
-
WXD112Tgallery 2M Espelho USB carreg., alumínio
-
WXD202Tgallery 2M Espelho VDI, alumínio
-
WL6320lumina - Espelho central p/Televes, brc
-
WL6322lumina - Espelho central p/Televes - prata
-
WL6323lumina - Espelho central p/Televes - preto
-
WXD112Pgallery 2M Espelho USB carreg., brc lum
-
WXD112Cgallery 2M Espelho USB carreg., prt lum
-
WXD202Pgallery 2M Espelho VDI, branco lumina
-
WXD202Cgallery 2M Espelho VDI, preto lumina
-
WXD070Tgallery 2M Tecla variador BT, alumínio
-
WXD063Tgallery 2M Tecla var.de botão, alumínio
-
WXD062Tgallery 2M Tecla var.rotativo, alumínio
-
WXD062Pgallery 2M Tecla var.rotativo, branc lum
-
WXD063Cgallery 2M Tecla var.de botão, preto lum
-
WXD063Pgallery 2M Tecla var.de botão, branc lum
-
WXD062Cgallery 2M Tecla var.rotativo, preto lum
-
WXD070Cgallery 2M Tecla variador BT, preto lum
-
WXD070Pgallery 2M Tecla variador BT, branco lum
-
WL0220lumina - Comut. escada c/sinaliz, branco
-
WL0343lumina - Botão duplo p/ estores - preto
-
WL0342lumina - Botão duplo p/ estores - prata
-
WL0340lumina - Botão duplo p/ estores - branco
-
WL0333lumina - Comutador duplo p/ estores - preto
-
WL0332lumina - Comutador duplo p/ estores - prata
-
WL0330lumina - Comutador duplo p/ estores - branco
-
WL0060lumina - Interruptor bipolar, branco
-
WL0610lumina - Interrup. simples 16A c/sinaliz - branco
-
WL0240lumina - Comut. lustre c/sinaliz, branco
-
WL0010lumina - Interruptor simples, branco
-
WL0070lumina - Interruptor triplo, branco
-
WL8020lumina - intense Comut. lustre + quadro - branco
-
WL8010lumina - intense Interruptor simples+quadro - brc
-
WL0050lumina - Comut. de escada duplo, branco
-
WL0040lumina - Comutador de lustre, branco
-
WL0410lumina - Botão simples c/sinaliz, branco
-
WL0210lumina - Interr.simples c/sinaliz, branc
-
WL0110lumina - Botão simples, branco
-
WL0030Inversor - branco
-
WXF063gallery 2M Variador universal de botão
-
WXD063Pgallery 2M Tecla var.de botão, branc lum
-
WXD063Cgallery 2M Tecla var.de botão, preto lum
-
WXD062Pgallery 2M Tecla var.rotativo, branc lum
-
WL8060lumina - intense Tom. Schuko c/tampa+quadro -brc
-
WL8050lumina - intense Tomada Schuko + quadro - branco
-
WL6130lumina - Tecla c/visor escadas, branco
-
WXD315Tgallery 2M Tecla termóstato amb., alum
-
WXF080gallery 2M Comando de estores Bluetooth
-
WL0143lumina - Botão duplo - preto
-
WL0142lumina - Botão duplo - prata
-
WL0140lumina - Botão duplo - branco
-
WXF051gallery 2M Detector movimento 3 fios
-
WL0240lumina - Comut. lustre c/sinaliz, branco
-
WL3250lumina - Tomada simples tipo F, branco
-
WL1010lumina - Tomada 2P - branco
-
WL0610lumina - Interrup. simples 16A c/sinaliz - branco
-
WL1040lumina - Tomada FR c/obturadores - branco
-
WL0220lumina - Comut. escada c/sinaliz, branco
-
WL0070lumina - Interruptor triplo, branco
-
WL0330lumina - Comutador duplo p/ estores - branco
-
WL0332lumina - Comutador duplo p/ estores - prata
-
WL0333lumina - Comutador duplo p/ estores - preto
-
WL0340lumina - Botão duplo p/ estores - branco
-
WL0342lumina - Botão duplo p/ estores - prata
-
WL0343lumina - Botão duplo p/ estores - preto
-
WL4850Tomada Schuko c/ USB-C - branco
-
WL4853Tomada Schuko c/ USB-C - preto
-
WL4852Tomada Schuko c/ USB-C - prata
Características técnicas
-
Número de grupos4
-
CorBranco
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
-
Altura296 mm
-
Largura80 mm
-
Profundidade10,40 mm
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Posição de montagem/ligaçãoVertical
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WL5140
lumina - Quadro x4 vertical, branco
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Descubra os restantes produtos desta gama
-
5
-
1
WL5010lumina - Quadro x1, brancoPreço0,52 €/ Uni. *0,52 €/ Uni. * -
2
WL5130lumina - Quadro x3 vertical, brancoPreço2,02 €/ Uni. *2,02 €/ Uni. * -
3
WL5230lumina - Quadro x3 horizontal, brancoPreço2,02 €/ Uni. *2,02 €/ Uni. * -
4
WL5240lumina - Quadro x4 horizontal, brancoPreço2,86 €/ Uni. *2,86 €/ Uni. * -
5
WL5250lumina - Quadro x5 horizontal, brancoPreço4,03 €/ Uni. *4,03 €/ Uni. *