gallery 2M Tomada USB A+C carreg. 3A WXF113
EAN
3250617191111
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
50,05 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Tipo de conector/ficha USBCA
Tensão
-
Tensão de saída5 - 5 V
Dimensões
-
Altura45 mm
-
Largura45 mm
-
Profundidade37 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar32 mm
Equipamento
-
Número de saídas2
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9010
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal3 A
-
Corrente de saída3000 mA
Textos
-
Conectores e terminaisCom tomada USB tipo A + tipo C
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10
PDF302,19 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-02-05
PDF112,93 kBDeclaração de conformidade International 2021-06-16
PDF112,25 kBDeclaração de conformidade International 2022-11-29
PDF178,20 kBDeclaração de conformidade International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Mais transferências