gallery 2M Espelho USB carreg., alumínio WXD112T
EAN
3250617190251
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
5,90 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaUSB
Dimensões
-
Largura45 mm
-
Altura45 mm
-
Profundidade8 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de encaixe
Materiais
-
CorTitânio
-
Código RAL9006
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoEnvernizado
Textos
-
EtiquetaSem porta-etiqueta
-
SaídaCom saída direita
-
Séries relacionadasgallery
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-11-29
PDF178,20 kBDeclaração de conformidade International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Mais transferências