gallery 2M Tomada USB carreg. 3A WXF112
EAN
13250617191125
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
44,76 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Tipo de conector/ficha USBA
Tensão
-
Tensão de entrada230 - 230 V
-
Tensão de saída5 - 5 V
Dimensões
-
Altura40 mm
-
Largura40 mm
-
Profundidade32 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar32 mm
Equipamento
-
Número de saídas2
Acessórios
-
Com fusível em miniaturaNão
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL7021
-
MaterialPolicarbonato (PC)
Potência
-
Potência de saída15 W
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal3 A
-
Corrente de saída3000 mA
Textos
-
Conectores e terminaisCom 2 tomadas USB tipo A
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-04-28
PDF522,29 kBManual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10
PDF302,19 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-02-05
PDF112,93 kBDeclaração de conformidade International 2021-06-16
PDF112,25 kBDeclaração de conformidade International 2022-12-16
PDF182,67 kB
Mais transferências