product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 8 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos0
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialTermoplástico
-
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)0
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Número de unidades1
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
Equipamento
-
Com entrada de caboSim
Instalação, montagem
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal, Vertical
-
MontagemMontagem à superfície
Acessórios
-
Com tampa da estruturaNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Sistemalumina
-
Séries relacionadaslumina soul
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto WL5410
lumina - soul Caixa superfície x1 - branco
PDF -
MarketingServiceBrochure
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF360,76 kB
Mais transferências