gallery Tomada USB 3.0, passagem WXF644
Preço
52,17 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (9)Produtos relacionados
-
54 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaUSB
-
Número de conexões1
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
-
AcabamentoMate
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura40 mm
-
Largura45 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
Equipamento
-
BlindadoNão
-
Com tampa protetora contra póNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
Sistemagallery, lumina
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WXF644
gallery Tomada USB 3.0, passagem
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-06-11
PDF104,64 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24
PDF163,45 kB
Mais transferências