gallery 2M Comut.escada de cordão WXF005

EAN
3250617190053
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
Preço
18,89 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    com cordão
  • Modo de fixação
    Encaixado
Configuração
  • antibacterialtreatment
    Não
Compatibilidade
  • iftttsupportavailable
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    10 AX
Dimensões
  • Profundidade
    40.35 mm
  • Profundidade de montagem
    41 mm
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    45 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    cinzento escuro
  • Cor RAL
    RAL 7011 - Cinzento metálico
  • Material
    policarbonato (PC)
  • Aparência da superfície
    mate
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Ligação
  • Tipo de ligação
    Ligação rápida
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
  • Índice de protecção IP
    IP21
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA