gallery 1M Espelho VDI, branco WXD201B

EAN
3250617199018
Quantidade
10 PCEs
Grupo
22
1,62 €
/ Uni. *

Características técnicas

Conectividade
  • saída
    com saída direita
Dimensões
  • Profundidade
    8.4 mm
  • Altura
    45 mm
  • Largura
    22.5 mm
Capacidade
  • Número de postos
    1
Materiais, acabamento, cores
  • Cenário
    pure
  • Cor
    branco
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Equipamento
  • Placa de suporte / aro de suporte
    sem anel de apoio
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    05
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…35 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -10…50 °C
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série
    gallery
  • Composição
    outro
  • withimprint
    Não

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA