gallery 2M Tomada USB 2.0, paraf. WXF642
EAN
3250617198929
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
45,76 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Capacidade
-
Número de módulos2
Ligações
-
Tipo de conector/fichaUSB
Dimensões
-
Largura45 mm
-
Altura40 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Materiais
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Séries relacionadasgallery
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2018-04-27
PDF104,13 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-06-11
PDF104,64 kB
Mais transferências