![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
gallery Tomada fibra óptica, SC WXF645
EAN
3250617198950
Quantidade
1 Uni.
Grupo
22
Preço
25,29 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Conectividade
-
saídacom saída direita
Dimensões
-
Profundidade31 mm
Capacidade
-
Número de postos1
-
Número de módulos2
Materiais, acabamento, cores
-
Aparência da superfíciemate
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Equipamento
-
Placa de suporte / aro de suportesem anel de apoio
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…35 °C
Identificação
-
Sériegallery
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF104 KB -
documento PEP
PDF325 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências