lumina - Botão duplo p/ estores - preto WL0343
EAN
8694407002884
Quantidade
12 Peças
Grupo
21
Preço
7,61 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 36 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
36 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 A
-
AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic0
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal10 A
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9004
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoEnvernizado
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
-
Com fixação por garrasSim
Comandos e sinalizadores
-
Número de teclas (gang)2
Dimensões
-
Profundidade da montagem26 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão duplo
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WL0343
lumina - Botão duplo p/ estores - preto
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-01-16
PDF257,60 kB
Mais transferências