lumina - Botão simples, branco WL0110
Preço
2,42 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Poder de corte10 A
-
Corrente nominal IN10 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Identificação
-
Sistema de montagemElemento básico
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras, Ligação com parafuso
Controlos e indicadores
-
Número de teclas (gang)1
Dimensões
-
Profundidade da montagem26 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Utilizável em classe IP mais altaIP44 em combinação com conjunto vedante
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de encaixe
Texto
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão, Para fixação por parafuso
-
IluminaçãoSem lâmpada luminescente
-
Botão de pressãoSim
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoBotão de pressão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WL0110
lumina - Botão simples, branco
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF383,02 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF374,70 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08
PDF433,61 kB
Mais transferências