Suporte Fibra-Oprima Duplex-SC, branco. lumina soul é a base sólida de uma instalação que cumpre os requisitos atuais, mas perdura além do amanhã. Desenhada e fabricada por
especialistas que conhecem todo o processo,desde da instalação até à utilização, os mecanismos lumina integram-se naturalmente no interior de qualquer edifício.)
especialistas que conhecem todo o processo,desde da instalação até à utilização, os mecanismos lumina integram-se naturalmente no interior de qualquer edifício.)
EAN
8694407001283
Quantidade
12 Peças
Grupo
21
lumina - Suporte FO Duplex-SC, branco WL2410
Preço
6,98 €
/ Uni.
*
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaSC-duplex
Dimensões
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
-
Profundidade32 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
Equipamento
-
Com tampa protetora contra póNão
-
Com tampa articuladaNão
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
CorBranco
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira, Ligação com parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WL2410
lumina - Suporte FO Duplex-SC, branco
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-12
PDF373,17 kB
Mais transferências