gallery 2M Detector movimento 2 fios WXF052
Preço
69,43 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos 3 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
42 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Deteção
-
Tipo de sensorDetetor de movimento
-
Ângulo de deteção180 - 180
-
Ângulo de deteção horizontal90 - 180
Modo de configuração
-
Ciclo de trabalho mínimo0,20 s
-
Regulação de luxSim
-
Sensibilidade de resposta ajustávelSim
-
Atraso ao desligar0
-
Atraso ao ligar0
Iluminação
-
Nível de deteção5 - 1000 lx
Funções
-
Função de brilho de autoaprendizagemSim
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Dimensões
-
Largura45 mm
-
Profundidade da montagem28,20 mm
-
Altura de instalação1,10 - 1,10 m
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Materiais
-
CorCinzento-claro
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
AcabamentoMate
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Equipamento
-
Carga capacitivaNão
-
Entrada da subestaçãoSim
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
-
Possibilidade de montagem no tetoNão
Corrente elétrica
-
Corrente de comando1,30 - 1,30 mA
Distância de atuação
-
Alcance máximo frontal12 m
-
Capacidade de transmissão máxima lateral8 m
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto WXF052
gallery 2M Detector movimento 2 fios
PDF -
Manual de instalação
Manual for Motion detector 2-/3-wire (EN, 2019-01)
Manual de instalação en-GB 2015-01-28
PDF1,50 MB -
Declaração de conformidade
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,93 kB
Mais transferências