
lumina - Botão duplo - preto WL0143
EAN
8694407002761
Quantidade
12 Peças
Grupo
21
Preço
6,78 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente de contacto momentânea10 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Arquitetura
-
Número de polos1
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Comandos e sinalizadores
-
Com contacto de sinal de feedbackNão
-
Número de teclas (gang)2
-
Tipo de botão de pressãoContacto com botão de pressão em série
-
Séries relacionadaslumina
-
SistemaHager lumina
Materiais
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoEnvernizado
-
TransparenteNão
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesQuickConnect
-
Com fixação por garrasSim
Dimensões
-
Profundidade da montagem26 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar35 mm
ìndice de proteção
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10 - 35 °C
Textos
-
IluminaçãoSem lâmpada luminescente
-
ImpressãoSem gravação
-
Modo de comutaçãoContacto normalmente aberto
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão, Para fixação por parafuso
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de encaixe QuickConnect
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Mais transferências