lumina - Tecla símbolo escadas, branco WL6030
EAN
8694407000835
Quantidade
18 Peças
Grupo
21
Preço
0,76 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
36 produtos disponíveis
Características técnicas
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoTecla
Materiais
-
CorBranco trânsito
-
Código RAL9016
-
AcabamentoBrilhante
-
MaterialPlástico
-
TratamentoSem tratamento
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem de braçadeira, Montagem de encaixe
Equipamento
-
Janela de controlo/saída de luzNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
-
SistemaHager lumina
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto WL6030
lumina - Tecla símbolo escadas, branco
PDF -
Brochura
Brochura pt-PT 2025-11-10
PDF13,06 MB
Mais transferências