Q.7 Ramka z dużym wycięciem, aluminium 13096074

EAN
4011334450221
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
337,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sensor doty­kowy
    do przy­cisków KNX
Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    154.2 mm
  • Szero­kość
    95.2 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    alumi­nium
  • Kolor
    alumi­nium
  • Kolor
    wygląd: alumi­nium
  • Kolor RAL
    RAL 9006
  • Materiał
    alumi­nium
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    piasko­wane
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do montażu piono­wego
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Q.7
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie