Q.7 Ramka z dużym wycięciem, łupek 13096030
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Akcesoria opcjonalne
-
Termostat pokojowy 12 dostępne produkty
-
Termostat czasowy pokojowy 3 dostępne produkty
-
Łącznik instalacyjny 10 dostępne produkty
-
Ściemniacz 7 dostępne produkty
-
Przycisk 18 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 331 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
- Termostat pokojowy
- Termostat czasowy pokojowy
- Łącznik instalacyjny
- Ściemniacz
- Przycisk
- Gniazdo
- Programator czasowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Sterownik systemu sterowania oświetlenia
- Przełącznik trzypozycyjny
- Sygnalizator świetlny do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Zaślepka
- Płytka czołowa płytki do wkładki sygnalizacyjnej
- Przełącznik elektroniczny
- Element inteligentnego sterowania
- Klawisz sensora do systemu magistralnego
- Czujnik ruchu - element podstawowy
- Zegar sterujący do systemu magistralnego
- Czujnik ruchu do systemu magistralnego
- Zasilacz z gniazdem USB
- Płytka nośna
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Czujnik ruchu (sam czujnik)
- Gniazdo telekomunikacyjne (skrętka)
- Gniazda
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Akcesoria/części do systemów magistralnych
- Sterownik żaluzjowy
- Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej
- Adapter przejściowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
-
20266084
Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. alu aks, lak
523,00zł / szt.* -
20266086
Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr., ant, aks lak
534,00zł / szt.* -
20266089
Q.x Reg. temp. pom. st. zm. i el. centr. biały, aks
500,00zł / szt.* -
20306084
Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod. alu aks, lak
500,00zł / szt.* -
20306086
Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak
500,00zł / szt.* -
20306089
Q.x Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały, aks
459,00zł / szt.* -
20316084
Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., alu aks, lak
589,00zł / szt.* -
20316086
Q.x Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr. łącz. i diod., ant aks, lak
589,00zł / szt.* -
20316089
Q.1/Q.3 Regulator temperatury pomieszczenia 24 V ze stykiem zwiernym, biały
550,00zł / szt.* -
20346084
Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, alu aks, lak
1040,00 zł / szt.* -
20346086
Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, ant, aks lak
1045,00 zł / szt.* -
20346089
Q.x Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED, biały, aks
1001,00 zł / szt.*
-
20446084
Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., alu aks, lak
1161,00 zł / szt.* -
20446086
Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., ant aks, lak
1161,00 zł / szt.* -
20446089
Q.x Reg. temp. ze ster. czas. st. zw. i el. centr., biały, aks
1138,00 zł / szt.*
-
3966
one.platform Łącznik cięgłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski
67,00zł / szt.* -
382610
one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)
326,00zł / szt.* -
533023
one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
96,00zł / szt.* -
533031
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
17,60zł / szt.* -
533032
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
41,20zł / szt.* -
533035
one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski
22,40zł / szt.* -
533037
one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski
34,20zł / szt.* -
53303212
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2biegunowy
52,90zł / szt.* -
53303303
one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
88,00zł / szt.* -
53303808
one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
84,50zł / szt.*
-
2873
one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W
378,00zł / szt.* -
2909
one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W
137,00zł / szt.* -
2973
one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
278,00zł / szt.* -
296110
one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
434,00zł / szt.* -
296210
one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort
240,00zł / szt.* -
85421200
Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R,L,C,LED)
615,00zł / szt.* -
85422100
one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm
733,00zł / szt.*
-
5056
mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
39,30zł / szt.* -
385620
mechanizmy Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
343,00zł / szt.* -
395619
mechanizmy Łącznik cięgłowy zwierny
95,00zł / szt.* -
503101
one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
60,50zł / szt.* -
503203
one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
101,00zł / szt.* -
503501
one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
69,00zł / szt.* -
505102
Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową
39,80zł / szt.* -
505103
one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A
64,00zł / szt.* -
505601
one.platform Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową, 2A
41,30zł / szt.* -
535035
one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne
33,50zł / szt.* -
16406084
Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańcz. soczewką, alu aks, lak
246,00zł / szt.* -
16406086
Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, ant, aks
246,00zł / szt.* -
16406089
Q.x Nasadka łącz. k. hotel. z nadrukiem i pomarańczową soczewką, biały, aks
219,00zł / szt.* -
16406094
Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, alu aks, lak
240,00zł / szt.* -
16406096
Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, antracyt, aksamit
406,00zł / szt.* -
16406099
Q.x Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały, aksamit
354,00zł / szt.* -
53503404
one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
74,00zł / szt.* -
53503503
one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddz. zac. wej.
45,90zł / szt.*
-
47436086
Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne, ant aks, lak
41,20zł / szt.* -
47436084
Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak
45,70zł / szt.* -
47236089
Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne z przesł. st. biały, aks
35,00zł / szt.* -
47236086
Q.1/Q.3 Gniazdo SCHUKO kompletne, ant aks, lak
46,40zł / szt.* -
47236084
Q.x Gniazdo SCHUKO kompletne alu aks, lak
54,50zł / szt.* -
41436089
Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, biały aksamit
28,80zł / szt.* -
41436086
Q.x Gniazdo SCHUKO, zaciski śrubowe, antracyt aksamit
40,00zł / szt.* -
41236089
Q.1/Q.3 Gniazdo SCHUKO z podwyższoną ochroną styków, biały, aksamit
33,80zł / szt.* -
41236086
Q.x Gniazdo SCHUKO z przysłonami styków, antracyt, aksamit
44,50zł / szt.* -
41106089
Q.1/Q.3 Gniazdo SCHUKO z lamką kontrolną i polem opisowym, biały, aksamit
318,00zł / szt.* -
41106086
Q.1/Q.3 Gniazdo zasil z LED Berker
347,00zł / szt.* -
48036089
Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; biały aksamit
285,00zł / szt.* -
48036086
Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; antracyt aksamit
294,00zł / szt.* -
48036084
Q.x Gniazdo SCHUKO z gniazdem ładowania USB 2,4 A; samozaciski; alu aksamit
317,00zł / szt.* -
48046089
Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; biały aksamit
295,00zł / szt.* -
48046086
Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; antracyt aksamit
305,00zł / szt.* -
48046084
Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; alu aksamit
324,00zł / szt.* -
396103
one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia
13,60zł / szt.* -
396161
one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia, samozaciski
13,60zł / szt.* -
396380
one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem
16,30zł / szt.*
-
2997
one.platform Potencjometr obrotowy DALI, Tunable White
288,00zł / szt.* -
2998
one.platform Potencjometr obrotowy DALI z wbudowanym zasilaniem, Tunable White
641,00zł / szt.* -
289110
one.platform Elektroniczny potencjometr obrotowy 1-10 V, mechanizm
268,00zł / szt.* -
85421700
one.platform Mechanizm sterujący DALI / DSI
623,00zł / szt.*
-
510110
one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
46,70zł / szt.* -
29526084
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, alu aksamit lakier
428,00zł / szt.* -
29526086
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone antracyt, aksamit
429,00zł / szt.* -
29526089
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone biały, aksamit
407,00zł / szt.* -
29536084
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, alu aksamit lakierowany
387,00zł / szt.* -
29536086
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, antracyt aksamit
387,00zł / szt.* -
29536089
Q.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały aksamit
365,00zł / szt.*
-
10096076
Q.x Zaślepka z płytką czołową, antracyt, aksamit
63,50zł / szt.* -
10096084
Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, alu aksamit, lak
59,90zł / szt.* -
10096086
Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, ant aksamit, lak
50,50zł / szt.* -
10096089
Q.x Zaślepka z płytką czołową, bez pazurków rozporowych, biały, aksamit
38,00zł / szt.* -
6710096084
Q.x Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, alu aks, lak
60,00zł / szt.* -
6710096086
Q.x Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, ant aks, lak
51,90zł / szt.* -
6710096089
Q.1/Q.3 Zaślepka z płytką czołową, z cokołem i pazurkami, biały, aks
38,70zł / szt.*
-
85141124
Q.x Przycisk 1-kr alu aks, lak
191,00zł / szt.* -
85141126
Q.x Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant, aks lak
188,00zł / szt.* -
85141129
Q.x Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster. biały, aks
176,00zł / szt.* -
85142124
Q.x Przycisk 2-kr alu aks, lak
200,00zł / szt.* -
85142126
Q.x Przycisk 2-kr, ant, aks lak
193,00zł / szt.* -
85142129
Q.x Przycisk 2-kr biały, aks
189,00zł / szt.*
-
85145124
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr alu aks, lak
730,00zł / szt.* -
85145126
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant, aks lak
732,00zł / szt.* -
85145129
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały, aks
727,00zł / szt.* -
85146124
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr alu aks, lak
879,00zł / szt.* -
85146126
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, ant, aks lak
894,00zł / szt.* -
85146129
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały, aks
867,00zł / szt.* -
85648124
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr alu aks, lak
1045,00 zł / szt.* -
85648126
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, ant, aks lak
1060,00 zł / szt.* -
85648129
Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały, aks
1040,00 zł / szt.*
-
85745124
Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., alu aks, lak
1045,00 zł / szt.* -
85745126
Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., ant, aks lak
1060,00 zł / szt.* -
85745129
Q.x KNX RF quicklink Łącznik żaluzj. ster. żaluzj. mech. zas., biały, aks
1040,00 zł / szt.* -
85745224
Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., alu aks, lak
1045,00 zł / szt.* -
85745226
Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., ant, aks lak
1060,00 zł / szt.* -
85745229
Q.x KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. załącz. i mech. zas., biały, aks
1040,00 zł / szt.*
-
85345124
Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 1,1 m alu aks, lak
892,00zł / szt.* -
85345126
Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1,1m, antracyt, aksamit lak.
957,00zł / szt.* -
85345129
Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 1,1m, biały, aksamit
879,00zł / szt.* -
85346124
Q.x KNX RF quicklink nasadka czujnika ruchu komfort 2,2 m alu aks, lak
892,00zł / szt.* -
85346126
Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2,2m, antracyt, aksamit lak.
957,00zł / szt.* -
85346129
Q.x KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2,2m, biały, aksamit
923,00zł / szt.*
-
4468
one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
37,90zł / szt.* -
4470
one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
37,90zł / szt.* -
454001
one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
27,60zł / szt.* -
454002
one.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
27,60zł / szt.* -
454101
one.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
26,90zł / szt.* -
454104
mechanizmy Płytka nośna z zielonym elementem mocującym 2-krotna
26,90zł / szt.* -
454105
one.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
26,90zł / szt.* -
454107
one.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
26,90zł / szt.* -
454109
one.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
26,90zł / szt.* -
454202
one.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
26,90zł / szt.*
-
450502
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
200,00zł / szt.* -
457205
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
93,50zł / szt.* -
457209
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
93,50zł / szt.* -
457305
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
100,00zł / szt.* -
457309
one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
100,00zł / szt.* -
3315396084
Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio alu aks, lak
349,00zł / szt.* -
3315396086
Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio, ant, aks lak
349,00zł / szt.* -
3315396089
Q.x Gniazdo USB/3.5 mm audio biały, aks
306,00zł / szt.* -
3315406084
Q.x Gniazdo VGA alu aks, lak
337,00zł / szt.* -
3315406086
Q.x Gniazdo VGA, ant aks, lak
337,00zł / szt.* -
3315426084
Q.x Gniazdo HDMI alu aks, lak
562,00zł / szt.* -
3315426086
Q.x Gniazdo HDMI, ant aks, lak
562,00zł / szt.* -
3315426089
Q.x Gniazdo HDMI biały, aks
520,00zł / szt.* -
3315436086
Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90°, ant aks, lak
576,00zł / szt.* -
3315436089
Q.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały, aks
520,00zł / szt.*
-
85341124
Q.x Nasadka czujnika ruchu 1,1 m alu aks, lak
417,00zł / szt.* -
85341126
Q.x Nasadka czujnika ruchu 1,1 m, ant, aks lak
417,00zł / szt.* -
85341129
Q.x Nasadka czujnika ruchu 1,1 m biały, aks
379,00zł / szt.* -
85341224
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m alu aks, lak
641,00zł / szt.* -
85341226
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m, ant, aks lak
641,00zł / szt.* -
85341229
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1,1 m biały, aks
603,00zł / szt.* -
85342124
Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m alu aks, lak
417,00zł / szt.* -
85342126
Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m, ant, aks lak
417,00zł / szt.* -
85342129
Q.x Nasadka czujnika ruchu 2,2 m biały, aks
392,00zł / szt.* -
85342224
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m alu aks, lak
624,00zł / szt.* -
85342226
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m, ant, aks lak
624,00zł / szt.* -
85342229
Q.x Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2,2 m biały, aks
603,00zł / szt.*
-
4538
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe, kremowy
80,50zł / szt.* -
4586
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
122,00zł / szt.* -
4587
one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
158,00zł / szt.* -
455401
one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
101,00zł / szt.* -
455501
one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa
131,00zł / szt.* -
458802
mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
98,00zł / szt.*
-
459410
one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe
161,00zł / szt.* -
53455011
one.platform Mech. gn. RTV końcowego
77,00zł / szt.* -
53455111
one.platform Mechanizm gnaizda szerokopasmowego 2F RTV (UPC, Vectra)
131,00zł / szt.* -
53455121
one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (Vectra)
134,00zł / szt.* -
53455131
one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (UPC)
134,00zł / szt.* -
53455311
one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego
95,80zł / szt.* -
53455321
one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego
101,00zł / szt.* -
53455331
one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego
137,00zł / szt.*
-
382120
IP44 Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej, p/t
261,00zł / szt.* -
382210
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
326,00zł / szt.* -
383110
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
275,00zł / szt.* -
383210
mechanizmy Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny
308,00zł / szt.* -
385103
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 1-biegunowy, zaciski śrubowe
117,00zł / szt.* -
385203
one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz 2-biegunowy, zaciski śrubowe
148,00zł / szt.*
-
11376084
Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego alu aks, lak
73,00zł / szt.* -
11376086
Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego, ant aks, lak
55,00zł / szt.* -
11376089
Q.x Płytka czoł. pokręt. reg. do ściemniacza obrotowego biały, aks
28,10zł / szt.* -
11466086
Q.x Płytka czołowa do łącznika cięgłowego ant, aks
35,30zł / szt.* -
15066084
Q.x Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz alu aks, lak
80,00zł / szt.* -
15066086
Q.x Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz, ant aks, lak
62,50zł / szt.* -
15066089
Q.x Płytka czołowa do łącz. żaluzj. na klucz biały, aks
43,80zł / szt.* -
15076084
Q.x Płytka czołowa do łącznika na klucz biały alu aks, lak
80,00zł / szt.* -
15076086
Q.x Płytka czołowa do łącznika na klucz, ant aks, lak
62,50zł / szt.* -
15076089
Q.1/Q.3 Płytka czołowa do łącznika na klucz, biały, aksamit
43,80zł / szt.* -
16206044
Q.x Klawisz z nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., alu aks, lak
47,80zł / szt.* -
16206046
Q.x Klawisz z nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., antracyt, aks
24,40zł / szt.* -
16206049
Q.x Klawisz z nadr. symb. "światło" łącz. 1-kl., biały, aks
18,20zł / szt.* -
16206054
Q.x Klawisz z nadr. symb. "dzwonek" łącz. 1-kl., alu aks, lak
47,80zł / szt.* -
16206056
Q.x Klawisz z nadr. symb. "dzwonek" łącz. 1-kl., antracyt, aks
24,40zł / szt.* -
16206059
Q.x Klawisz z nadr. symb. "dzwonek" łącz. 1-kl., biały, aks
18,20zł / szt.* -
16206064
Q.x Klawisz z nadr. symb. "klucz" łącz. 1-kl., alu aks, lak
47,80zł / szt.* -
16206066
Q.x Klawisz z nadr. symb. "klucz" łącz. 1-kl., antracyt, aks
24,40zł / szt.* -
16206069
Q.1/Q.3/Q.7 Klawisz z nadr. symb. "klucz" łącz. 1-kl., biały, aks
18,20zł / szt.* -
16206084
Q.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, alu aksamit, lakierowany
31,60zł / szt.*
-
75941001
mechanizmy Przyłącze czujników
67,50zł / szt.*
-
85221100
one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
346,00zł / szt.* -
85241124
Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych alu aks, lak
434,00zł / szt.* -
85241126
Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych, ant, aks lak
421,00zł / szt.* -
85241129
Q.x Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych biały, aks
383,00zł / szt.* -
85741124
Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., alu aks, lak
877,00zł / szt.* -
85741126
Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., ant, aks lak
877,00zł / szt.* -
85741129
Q.x Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały, aks
858,00zł / szt.*
-
141202
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazd XLR, kremowy
35,60zł / szt.* -
141209
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazd XLR, biały, połysk
35,60zł / szt.* -
142702
Płytka czołowa do 3 MINI-COM Module, kremowy
74,00zł / szt.* -
142709
Płytka czołowa do 3 MINI-COM Module, biały
74,00zł / szt.* -
143102
B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyrów. pot. 1-kr krem połysk
35,40zł / szt.* -
143109
B.Kwadrat Płytka czołowa z otworem Ø 18,8 mm do gn. wyr. pot. 1-kr biały, połysk
35,40zł / szt.* -
143209
Płytka czołowa do aparatu zgłoszeniowego Ø 22,5 mm, biały
35,40zł / szt.* -
146102
Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, kremowy
84,00zł / szt.* -
146109
Płytka czołowa do modułu podwójnego Reichle&De-Massari, biały
84,00zł / szt.* -
146302
Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, kremowy
80,50zł / szt.* -
146309
Płytka czołowa do gniazda modularnego AMP, biały
80,50zł / szt.* -
146402
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, kremowy
84,00zł / szt.* -
146409
B.Kwadrat Płytka czołowa do gniazda modularnego Krone, biały
87,00zł / szt.* -
147202
B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, krem
74,00zł / szt.* -
147209
B.Kwadrat Płytka czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr Reichle&De-Massari, biały
74,00zł / szt.* -
148002
Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, kremowy
80,50zł / szt.* -
148009
Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Duplex SC, biały
80,50zł / szt.* -
149202
Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, kremowy
80,50zł / szt.* -
149209
Płytka czołowa do sprzęgła światłowodowego Simplex ST, biały
80,50zł / szt.* -
10196084
Q.x Płytka czołowa do przyłącza kablowego, alu aksamit, lakierowany
43,40zł / szt.*
-
11096074
Q.x Pierścień przejściowy do płytki centralnej 50 x 50 mm, alu aksamit
17,10zł / szt.* -
11096076
Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm ant, aks
18,30zł / szt.* -
11096079
Q.x Pierścień adaptacyjny do płytki czołowej 50x50mm biały, aks
10,20zł / szt.* -
11096084
Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej alu aks, lak
18,10zł / szt.* -
11096086
Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej, ant, aks lak
18,10zł / szt.* -
11096089
Q.x Pierścień oddzielający do płytki czołowej biały, aks
8,30zł / szt.*
Specyfikacja techniczna
-
KolorAntracyt
-
Kod RAL7021
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałŁupek
-
Posiada pole opisoweNie
-
Krotność1
-
Liczba modułów1
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
-
MontażDo montażu pionowego
-
SeriaBerker Q.7
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-09-27
PDF235,58 kB
Zobacz inne produkty z tej serii
-
5
-
110116020Q.7 Ramka 1-krotna, beton192,00zł/ szt. *192,00zł/ szt. *
-
210116030Q.7 Ramka 1-krotna, łupek192,00zł/ szt. *192,00zł/ szt. *
-
310116074Q.7 Ramka 1-krotna, aluminium184,00zł/ szt. *184,00zł/ szt. *
-
410116076Q.7 Ramka 1-krotna, szkło, czarny156,00zł/ szt. *156,00zł/ szt. *
-
510116079Q.7 Ramka 1-krotna, szkło, biały156,00zł/ szt. *156,00zł/ szt. *