Plaque de recouvrement 2 postes, R.1, anthracite/noir bril., ardoise naturelle 10122384
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Mécanismes de commande 30 produit(s) disponible(s) -
Pièce centrale pour la technologie de communication 14 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 12 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur / bouton-poussoir pour store 4 produit(s) disponible(s) -
Module de base de détecteur de mouvement 2 produit(s) disponible(s) -
Boîtier de connexion de communication de données en cuivre (paire torsadée) 10 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
- Mécanismes de commande
- Pièce centrale pour la technologie de communication
- Prise de courant
- Interrupteur / bouton-poussoir pour store
- Module de base de détecteur de mouvement
- Boîtier de connexion de communication de données en cuivre (paire torsadée)
- Cellule de détection pour détecteur de mouvement
- Interrupteur
- Régulateur de température ambiante
- Bouton-poussoir
- Commutateur électronique
- Voyant de signalisation
- Commande programmable
- Plaque de support
- Prise pour antenne
- Couverture aveugle
- Variateur
- Insert pour la technologie de communication
- Commutateur à bascule bus
- Commande de stores
- Interrupteur à trois niveaux
- Unité de commande pour système de contrôle de la lumière
- Alimentation USB
- Coupleur
- Détecteur de proximité bus
-
16242089Touche avec inscription « 0 », R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
3965762045Enjol. p. prise d. cour., prot. renf. contre cont.s accid., R.1/R.3, noir
-
16442045Touche double avec inscription du symbole "flèches", R.1/R.3, noir brillant
-
16442089Touche double a. inscription du symbole "flèches", R.1/R.3, blanc polaire bril.
-
1080204500Enj bt rot int rot store, R.1/R.3, noir
-
1080208900Enj bt rot int rot st, R.1/R.3, bl pol
-
16252045Touche double avec inscription du symbole "flèche", R.1/R.3, noir brillant
-
16252089Touche double avec inscription du symbole "flèche", R.1/R.3, blanc polaire bril.
-
16232045Touche double, R.1/R.3, noir brillant
-
16232089Touche double, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
16242045Touche avec inscription « 0 », R.1/R.3, noir brillant
-
16272089Touche double, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
11372045Enjol. p. variateur a. Enjol. rotatif/potentiomètre rotatif, R.1/R.3, noir bril.
-
11372089Enjol. p. variateur a. Enjol. rot./potentiomètre rot., R.1/R.3, bl pol. bril.
-
11462045Enjoliveur pour interrupteur/poussoir à tirage, R.1/R.3, noir brillant
-
11462089Enjoliveur pour interrupteur/poussoir à tirage, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
1084204500Enj bt rot int 3 paliers, R.1/R.3, noir
-
1084208900Enj bt rot int 3 paliers, R.1/R.3, b p,
-
1096204500Enj bt rot int 3 p, pos 0, R.1/R.3, noir
-
1096208900Enj bt rot int 3 p pos 0 R.1/R.3 b p,
-
10382089Enjoliveur avec découpe TAE, R.1/R.3/Serie R.classic, blanc polaire brillant
-
10382045Enjoliveur avec découpe TAE, R.1/R.3/Serie R.classic, noir brillant
-
14092089Enjol. p. prise informatique double, R.1/R.3/Serie R.classic, blanc pol. bril.
-
14092045Enjoliveur pour prise informatique double, R.1/R.3/Serie R.classic, noir bril.
-
14072089Enjoliveur pour prise informatique, R.1/R.3/Serie R.classic, blanc polaire bril.
-
14072045Enjoliveur pour prise informatique, R.1/R.3/Serie R.classic, noir brillant
-
11702089Enjoliveur avec volet antipoussière, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
11702045Enjoliveur avec volet antipoussière, R.1/R.3, noir brillant
-
11812089Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
11812045Enjoliveur avec 2 volets antipoussière, R.1/R.3, noir brillant
-
12032089Enjol. p. prise d'antenne 2/3 trous, R.1/R.3/Serie R.classic, blanc pol. bril.
-
12032045Enjoliveur pour prise d'antenne 2/3 trous, R.1/R.3/Serie R.classic, noir bril.
-
10192089Enjoliveur pour sortie de câble, R.1/R.3/Serie R.classic, blanc polaire brillant
-
10192045Enjoliveur pour sortie de câble, R.1/R.3/Serie R.classic, noir brillant
-
6765092089prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, R.1/R.3, blanc pol. bril.
-
6765092045Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, R.1/R.3, noir brillant
-
6765092022Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, R.1/R.3, rouge bril.
-
6765092003Prise de courant avec broche de terre et LED de contrôle, R.1/R.3, vert brillant
-
6765102089 -
6765102045 -
396765Module prise d. cour. a. broche de terre, bornes surélevées à vis, Méc. de mod.
-
396768Module prise de courant avec broche de terre, Mécanismes de module
-
396161Module prise de courant sans terre, Mécanismes de module
-
396103Module prise de courant sans terre, bornes à vis, Mécanismes de module
-
396380Socle de prise de courant a/c broche de terre, bornes à vis
-
396874Module prise de courant avec broche de terre, Mécanismes de module
-
4587PRISE FCC 8/8 POLES
-
455401Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6/classe E, Technique de communication
-
4586Prise informatique 8 pôles blindée, cat. 6A iso, Technique de communication
-
455501Prise informatique 8/8 pôles blindée, cat. 6/classe E, communication
-
4589Prise informatique modulaire 8 pôles, cat.5e, Technique de communication
-
4596Prise informatique modulaire 8 pôles, cat.6, Technique de communication
-
4597Prise informatique modulaire 8 pôles blindée, cat.6, Technique de communication
-
458901Prise informatique modulaire 8/8 pôles, cat.5e, Technique de communication
-
459601Prise informatique modulaire 8/8 pôles, cat.6, Technique de communication
-
459701Prise informatique modulaire 8/8 pôles blindée, cat.6, communication
-
85341139Détecteur de mouvement 1, 1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, blanc polaire bril.
-
85341131Détecteur de mouvement 1, 1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir brillant
-
85341239Détecteur de mouvement IR confort 1, 1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.cl., blanc brill.
-
85341231Détecteur de mouvement IR confort 1, 1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.cl., noir brill.
-
303808Interrupteur pour mécanismes
-
3966Interrupteur à tirage d'arrêt/d'inversion, Commande d'eclairage
-
3032Interrupteur arrêt à 2 pôles
-
303212Interrupteur bipolaire 16 AX, Commande d'eclairage
-
3037Permutateur, Commande d'eclairage
-
3035Interrupteur double, Commande d'eclairage
-
3036Interrupteur va-et-vient 10AX 250V~, Commande d'eclairage
-
3031Interrupteur marche/arrêt, Commande d'eclairage
-
503503Poussoir 2 postes
-
503808Poussoir en série, 2 va-et-vient, Commande d'eclairage
-
503203Poussoir, contact normalement fermé + NO, Commande d'eclairage
-
503404Pouss. série groupe, 4 cont.s ouverts, borne d'entrée com., Comm. d'eclair.
-
5031Poussoir, contact normalement ouvert, Commande d'eclairage
-
5035Poussoir en série, 2 contacts normalement ouverts, Commande d'eclairage
-
5036Poussoir, va-et-vient, Commande d'eclairage
-
29532089Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, R.1/R.3, blanc pol. bril.
-
29532045Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, R.1/R.3, noir brillant
-
29512089Éclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
29512045Éclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, noir brillant
-
85142139Bouton-poussoir double, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, blanc polaire brillant
-
85142131Bouton-poussoir double, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir brillant
-
85141139Bouton-poussoir simple, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, blanc polaire brillant
-
85141131Bouton-poussoir simple, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir brillant
-
2973Variateur rotatif universel (R, L, C, LED), commande d'eclairage
-
296110Variateur rotatif universel confort (R, L, C, LED), régl. continu, com. d'ecl.
-
296210Mécanisme de poste auxiliaire p. var. rot. uni confort, régl. cont., com. d'ecl.
-
2909Variateur rotatif (R, LED), commande d'eclairage
-
85421201Variateur tactile universel confort 1gang (R, L, C, LED), anneau de support rond
-
85421200Variateur universel tactile confort 1 gang (R, L, C, LED)
-
85422100Universel-Variateur à touches 2 postes
-
3315402089Prise VGA, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
3315402045Prise VGA, R.1/R.3, noir brillant
-
457209Haut-parleurs, blanc, mat, plastique
-
457205Haut-parleurs, anthracite, mat
-
457309Double haut-parleurs, blanc, mat, plastique
-
457305Double haut-parleurs, anthracite, mat
-
3315422089Prise Haute Définition, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
3315422045Prise Haute Définition, R.1/R.3, noir brillant
-
3315432089Prise Haute Définition avec branchement à 90°, R.1/R.3, blanc polaire brillant
-
3315432045Prise Haute Définition avec branchement à 90°, R.1/R.3, noir brillant
-
85145139Bouton-poussoir radio KNX simple ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, bl pol. bril.
-
85145131Bouton-poussoir radio KNX simple ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir bril.
-
85146139Bouton-poussoir radio KNX double ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, bl pol. bril.
-
85146131Bouton-poussoir radio KNX double ql, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir bril.
-
260209Prise de chargement USB 230V, 2p., 3.0A, rectangulaire support, blanc polaire
-
260205Prise de chargement USB 230V, 2 postes, 3.0A, rectangulaire support, anthracite
-
260415Prise de chargement USB A+C 230V, 2 postes, 3.0A, suppport ronde, anthracite
-
260419Prise de chargement USB A+C 230V, 2p., 3.0A, suppport ronde, blanc polaire
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes2
-
CouleurAnthracite
-
Code RAL7021
-
Finition de la surfaceBrillant, Mat
-
MatièreArdoise
-
Hauteur152,20 mm
-
Largeur81,20 mm
-
Profondeur9,90 mm
-
Nombre d'unités, horizontales2
-
Nombre d'unités, verticales2
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Indice de protection IPIP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit 10122384
Plaque de recouvrement 2 postes, R.1, anthracite/noir bril., ardoise naturelle
PDF -
Annexe technique (multi-produits)
Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04
PDF962,48 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity International 2021-07-28
Déclaration de conformité International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Découvrez nos autres produits de cette gamme
-
5
-
1
10152344Plaque de recouvrement 5 postes, R.1, rouge transparent/noir brillant, acrylique -
2
10112349Plaque de recouvr. 1 poste, R.1, rouge transp./blanc polaire bril., acrylique -
3
10132384Plaque de recouvrement 3 postes, R.1, anthracite/noir bril., ardoise naturelle -
4
10132109Plaque de recouvrement 3 postes, R.1, verre blanc polaire -
5
10132389Plaque de recouvr. 3 postes, R.1, anthr./blanc polaire bril., ardoise naturelle