Ram 5-fack, Q.3, vertikal, märkfönster, Ant 10556086
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Centrumbricka 24 tillgängliga produkter -
Uttag 10 tillgängliga produkter -
Centrumbrickor 61 tillgängliga produkter -
Multimediauttag 14 tillgängliga produkter -
Tryckknapp 16 tillgängliga produkter -
Sensor till rörelsedetektor 5 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
- Centrumbricka
- Uttag
- Centrumbrickor
- Multimediauttag
- Tryckknapp
- Sensor till rörelsedetektor
- Tidur för bussystem
- Jalusibrytare / tryckknapp
- Datauttag
- Vippströmställare för bussystem
- Ljussignal
- Adapter C-bricka 50x50 mm
- Rumstermostat
- Antennuttag
- strömställare
- Rörelsevakt för bussystem
- Jalusistyrning
- Montagebricka
- Mittplatta för informationsbelysningens signalinsats
- Elektronisk strömställare
- Tryckknapp KNX
- Dimmer
- Reglerdon DALI/ 1-10V
- Tryckknappssensor för bussystem
- Blindlock
- Trestegsbrytare
- Rumstermostat med klocka
- Timer
- USB-uttag
- Jordfelsbrytare (RCCB)
- Busskopplare
-
10196089Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Q.x, Vit
-
48606086Centrumbricka USB C 65 W, Q.x, Antracit
-
14321909Centrumbricka Ø 22, 5 mm, Vit, S.1
-
11966086Centrumbricka högtalaruttag, Q.x, Plast, Antracit
-
11966089Centrumbricka högtalaruttag, Q.x, Plast, Vit
-
14311909Centrumbricka Ø 18, 8 mm, Vit, S.1
-
14096086Centrumbricka 1xAMP m.fl., Q.x, Plast, Antracit
-
14096089Centrumbricka 1xAMP m.fl., Q.x, Plast, Vit
-
14076086Centrumbricka 1xAMP m.fl., Q.x, Plast, Antracit
-
14076089Centrumbricka 1xAMP m.fl., Q.x, Plast, Vit
-
10196086Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Q.x, Antracit
-
14921909Centrumbricka fiberdon, S.x/ B.x/ Q.x/ K.x, 2xsimplex, Vit
-
11816086Centrumbricka 2xKeystone, Q.x, Plast, Antracit
-
11816089Centrumbricka 2xKeystone, Q.x, Plast, Vit
-
11706086Centrumbricka 1xKeystone, Q.x, Plast, Antracit
-
11706089Centrumbricka 1xKeystone, Q.x, Plast, Vit
-
12036086Centrumbricka Radio/ TV/ SAT, Q.x, Plast, Antracit
-
12036089Centrumbricka Radio/ TV/ SAT, Q.x, Plast, Vit
-
14641404Centrumbricka 2x Elko, BrandRex, GGM, Euro- & Infra-lan, Excel, 30°, Silver, S.1
-
14641606C-bricka 2x Elko, BrandRex, GGM, Euro- & Infra-lan, Excel, 30°, Antracit, S.1
-
41236089Uttag 1-vägs, Q.x, skruvanslutning, Vit
-
41236086Uttag 1-vägs, Q.x, skruvanslutning, Antracit
-
41096089Uttag 1-vägs, Q.x, orienteringsljus och ljusrelä, Vit
-
41096086Uttag 1-vägs, Q.x, orienteringsljus och ljusrelä, Antracit
-
47446089Uttag 1-vägs, med lock, Q.x, IP20, snabbanslutning, Vit
-
47446086Uttag 1-vägs, med lock, Q.x, IP20, snabbanslutning, Antracit
-
47086089Uttag 1-vägs, Q.x, Jordfelsbrytare, snabbanslutning, Vit
-
47086086Uttag 1-vägs, Q.x, Jordfelsbrytare, snabbanslutning, Antracit
-
47236086Uttag 1-vägs, Q.x, snabbanslutning, Antracit
-
47236089Uttag 1-vägs, Q.x, snabbanslutning, Vit
-
1080608900Centrumbricka jalusi, Q.x, vred, för infälld IP44, Vit
-
16206086Vippa enkel, Q.x, Plast, Antracit
-
16336089Centrumbricka timer, Q.x, 120 min, plast, Vit
-
16326086Centrumbricka timer, Q.x, 15 min, plast, Antracit
-
16326089Centrumbricka timer, Q.x, 15 min, plast, Vit
-
16516069Vippa enkel, Q.x, lins och präglad nyckelsymbol, Plast, Vit
-
16516059Vippa enkel, Q.x, lins och präglad klocksymbol, Plast, Vit
-
16516049Vippa enkel, Q.x, lins och präglad lampsymbol, Plast, Vit
-
16216076Vippa enkel, Q.x, lins vit och gul, lampsymbol, Plast, Antracit
-
16216079Vippa enkel, Q.x, lins vit och gul, lampsymbol, Plast, Vit
-
1080608600Centrumbricka jalusi, Q.x, vred, för infälld IP44, Antracit
-
16276089Vippa enkel, Q.x, lins, Plast, Vit
-
16256086Vippa dubbel, Q.x, symboler pil upp/ ned, Plast, Antracit
-
16256089Vippa dubbel, Q.x, symboler pil upp/ ned, Plast, Vit
-
11376086Centrumbricka dimmer, Q.x, Plast, Antracit
-
11376089Centrumbricka dimmer, Q.x, Plast, Vit
-
16216086Vippa enkel, Q.x, lins vit och gul, Plast, Antracit
-
16216089Vippa enkel, Q.x, lins vit och gul, Plast, Vit
-
16656086Vippa trippel, Q.x, Plast, Antracit
-
16656089Vippa trippel, Q.x, Plast, Vit
-
3315396089USB/3, 5mm-utt hon-hon Q.x Vit
-
3315396086USB/3, 5mm-utt hon-hon Q.x Antr
-
3315426089Uttag HDMI, Q.x, hona-hona, Vit
-
3315426086Uttag HDMI, Q.x, hona-hona, Antracit
-
3315436089Uttag HDMI, Q.x, hona-hona 90°, Vit
-
3315436086Uttag HDMI, Q.x, hona-hona 90°, Antracit
-
3315406089Centrumbricka med VGA-uttag, Q.x, uttag i front & baksida, Vit
-
3315406086Centrumbricka med VGA-uttag, Q.x, uttag i front & baksida, Antracit
-
3315416089Uttag VGA, Q.x, hona-plint, Vit
-
3315416086Uttag VGA, Q.x, hona-plint, Antracit
-
457209Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
-
457205Högtalaruttag 1-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
-
457309Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Vit, insats med klor
-
457305Högtalaruttag 2-vägs, 60 VDC, max. 10 mm², Antracit, insats med klor
-
615031Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
-
503101Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
-
503808Tryckknappsinsats (återfj strömst) Dubbeltrapp, 10 A, snabbanslutning, med klor
-
16406099Centrumbricka Hotellkortsbrytare, Q.x, plast, Vit
-
16406096Centrumbricka Hotellkortsbrytare, Q.x, plast, Antracit
-
385620Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
-
395619Dragströmställarinsats trapp, 10 A, snabbanslutning, med klor, sep. lampkrets
-
503203Tryckknappsinsats (återfj strömst) 2x1-polig, 1 NO & 1 NC, 10 A, snabb, med klor
-
503404Tryckknappsinsats (återfj strömst) 4x1-polig, 10 A, t.ex. jalusi, skruv, klor
-
503150Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig NO, 10 A, snabbanslutning, utan klor
-
5031Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-polig, 10 A, med klor
-
5035Tryckknappsinsats (återfj strömst) kron, 10 A, med klor
-
5036Tryckknappsinsats (återfj strömst) trapp 10A, med klor
-
615035Tryckknappsinsats (återfj strömst) Kron, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
-
615036Tryckknapp (återfj strömst) trapp, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
-
61503501Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1 NO/ 1 NC, u klor, skruvanslutning
-
85341229Rörelsedetektor IR, 1, 1m, Q.x, LED indikering, Vit
-
85341226Rörelsedetektor IR, 1, 1m, Q.x, LED indikering, Antracit
-
85341129Rörelsedet 1, 1m Q.x Vit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85342129Rörelsedet 2, 2m Q.x Vit OBS! Utgått
0,00 kr / * -
85342226Rörelsedet IR 2, 2m S.1/B.3/B.7 Silv
0,00 kr / *
-
384103Jalusiströmställarinsats 1-polig, 10 AX, med klor
-
384203Jalusibrytarinsats 2-polig, återfjädrande, 10 AX, med klor
-
385103Jalusibrytarinsats 1-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, utan klor
-
385203Jalusibrytarinsats 2-pol, 10 AX, för centrumbricka med lås, med klor
-
303520Strömställarinsats ( ej återfj) Jalusi, förreglad, 10 AX, klor
-
503520Tryckknappsinsats (återfj strömst) Jalusi, 1-polig, 10 A, med klor
-
85145129Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
-
85145126Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Antracit
-
85648129Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
-
85648126Tryckknapp enkel, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Antracit
-
29526089Signallampa LED, Q.x, Röd/ Grön, 230 V, 0, 5 W, Vit
-
29526086Signallampa LED, Q.x, Röd/ Grön, 230 V, 0, 5 W, Antracit
-
29536089Signallampa LED, Q.x, Vit, 230 V, 1 W, Vit
-
29536086Signallampa LED, Q.x, Vit, 230 V, 1 W, Antracit
-
29516089LED-indikering RGB Q.x Vit
-
29516086LED-indikering RGB Q.x Antr
-
513102Signallampa, E14, 3 W, skruvanslutning, insats med klor
-
5101Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, belyst, 2 A, E10, 2 W, utan klor
-
510110Tryckknapp (återfj strömst) 1-polig, 2 A, sep lampkrets E10, skruv, med klor
-
20266086Rumstermostat (CO), Q.x, för värme och kyla, Antracit
-
20266089Rumstermostat (CO), Q.x, för värme och kyla, Vit
-
20316089Rumstermostat 24V (NC), Q.x, med On/Off, LED-indikering, Vit
-
20316086Rumstermostat 24V (NC), Q.x, med On/Off, LED-indikering, Antracit
-
20346089Golvvärmetermostat (NO), Q.x, med On/Off, LED, givare 4m, Vit
-
20346086Golvvärmetermostat (NO), Q.x, On/Off, LED, givare 4m, Antracit
-
20306086Rumstermostat (NC), Q.x, med On/Off, LED-indikering, Antracit
-
20306089Rumstermostat (NC), Q.x, med On/Off, LED-indikering, Vit
-
459410Antennuttag R+TV+2xSAT singel, 75 Ω, 2 dB, insats utan klor
-
450210Antennuttag R+TV, 75 Ω, 5 dB, insats med klor
-
451510Antennuttag R+TV, 10 dB, genomgång, insats med klor
-
451515Antennuttag R+TV, 15 dB, genomgång, insats med klor
-
451520Antennuttag R+TV, 20 dB, genomgång, insats med klor
-
452210Antennuttag R+TV+SAT, 75 Ω, 5, 5 dB, insats med klor
-
3032Strömställarinsats 2-pol 10A, med klor
-
613036Strömställarinsats Trapp, snabbanslutning, utan klor
-
3036Strömställarinsats trapp 10A, med klor
-
3035Strömställarinsats kron 10A, med klor
-
3037Strömställarinsats kors 10A, med klor
-
303303Strömställarinsats 3-pol 16A 400V
-
303550Strömställarinsats Kron, 10AX, utan klor
-
303650Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor
-
633023Strömställarinsats 3x1-polig, med klor
-
303212Strömställarinsats 2-pol 16A, 230 V
-
613035Strömställare kron, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
-
613032Strömställarinsats 2-polig, snabbanslutning, utan klor
-
613037Strömställarinsats Kors, 10 AX, snabbanslutning, utan klor
-
383620Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
-
382610Nyckelbrytarinsats 2-polig, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor
-
3966Dragströmställarinsats trapp/1-pol, med klor
-
613966Dragströmställare trapp, 10 AX, snabbanslutning, insats utan klor
-
303808Strömställarinsats Dubbeltrapp, 10AX, med klor
-
61303808Strömställarinsats Dubbeltrapp, S.1/ B.x/ Q.x/ R.x K.x, u klor, skruvanslutning
-
85345129Rörelsedetektor 1, 1m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
-
85345126Rörelsedetektor 1, 1m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektr plattform, Antracit
-
85346129Rörelsedetektor 2, 2m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit
-
85346126Rörelsedetektor 2, 2m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektr plattform, Antracit
-
454001Montagebricka Keystone, för 1 uttag, 15, 5 x 19, 5 mm
-
454101Montagebricka Keystone, för 2 uttag, 15, 5 x 19, 5 mm
-
454107Montagebricka Keystone, för 2 uttag 14, 9 x 19, 5 mm, bl.a. för Gigamedia (GGM)
-
4470Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, insats med klor
-
4468Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, rund insats med klor
-
2873Vriddimmerinsats LED 3-100W, insats med klor
-
2973Vriddimmer 3-60W LED, (R, L, C, LED), insats med klor
-
296110Vriddimmer LED Komfort, 3-100W, master för 1360643, insats med klor
-
296210Vriddimmer slav för 1360642, max. 3 slavar, insats med klor
-
2909Vriddimmer 3-40W LED, insats med klor
-
854211000,00 kr / *
-
75662729Tryckknapp Q.x, RTR display, 2 vippor, KNX, Vit
-
80141170Tryckknappsinsats, Q.x/ K.x, easy KNX, för 1 vippa, med busskopplare
-
80143329Tryckknapp 6 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Vit
-
80144329Tryckknapp 8 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Vit
-
80142170Tryckknappsinsats, Q.x/ K.x, easy KNX, för 2 vippor, med busskopplare
-
80141329Tryckknapp 2 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Vit
-
80143326Tryckknapp 6 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Antracit
-
80144326Tryckknapp 8 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Antracit
-
80142326Tryckknapp 4 knappar, Q.x, KNX, LED indikering, Antracit
-
10096089Centrumbricka Blind, Plast, Q.x, Vit, snäppmontage
-
10096086Centrumbricka Blind, Plast, Q.x, Antracit, snäppmontage
-
10096079Centrumbricka Blind, Plast, Q.x, Vit, skruvmontage
-
10096076Centrumbricka Blind, Plast, Q.x, Antracit, skruvmontage
-
6710096089Centrumbricka blind, Q.x, insats med klor, Vit
-
6710096086Centrumbricka blind, Q.x, insats med klor, Antracit
-
260209Insats USB-ladduttag 2x USB A, 3.0A Vit
-
48604020Ladduttagsinsats USB C 65 W, Q.x/ K.x, infälld, skruvanslutning, svart
-
48604010Ladduttagsinsats USB C 65 W, S.1/ B.x, infälld, skruvanslutning, svart
-
260415Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Svart serie 1930
-
260419Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Vit serie 1930
Tekniska egenskaper
-
Antal fack5
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
YtbehandlingSammet
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd364,50 mm
-
Bredd80,75 mm
-
Djup9,90 mm
-
Antal horisontella enheter1
-
Antal vertikala fack5
-
Har märksfältJa
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK02
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 10556086
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 10556086
Ram 5-fack, Q.3, vertikal, märkfönster, Ant
PDF -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of conformity International 2021-07-28
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Upptäck våra andra produkter i detta sortiment
-
5
-
1
10546086Ram 4-fack, Q.3, vertikal, märkfönster, AntE-nr.1801893 -
2
10156099Ram 5-fack, Q.3, VitE-nr.1801533 -
3
13096099Ram Q.3, för KNX-knappar med 4-8 trycken, VitE-nr.1801543 -
4
10236099Ram 3-fack, Q.3, horisontell, märkfönster, VitE-nr.1801536 -
5
10526099Ram 2-fack, Q.3, vertikal, märkfönster, VitE-nr.1801538