Ram 1-fack, Plast, Q.1, Antracit, med märkfönster för P-touch 6 mm tejp 10116016

EAN
4011334379058
E-nr.
1801500
Förp
10 Bitar

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • ström­stäl­lare 22 tillgängliga produkter
  • Dimmer 16 tillgängliga produkter
  • Tryck­knapp 23 tillgängliga produkter
  • Uttag 14 tillgängliga produkter
  • Timer 2 tillgängliga produkter
  • Se mer 223 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Mate­rial
  • Färg
    Antracit
  • RAL-kod
    7021
  • Ytbe­hand­ling
    Sammet
  • Mate­rial
    Duro­plast
Till­behör
  • Har märks­fält
    Ja
Kapa­citet
  • Antal fack
    1
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Slag­tå­lighet IK
    IK02
Text
  • Märk­ning
    Med märk­fält
  • Utfö­rande
    Kläm­fäste, För verti­kalt och hori­son­tellt montage
  • Series
    Hager Q.1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation