EAN
3250617620444
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
2100,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    180
Kompa­ty­bil­ność
  • Nadaje się do ochrony prze­ciw­błyskowej
    Nie
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    205 mm
  • Głębo­kość produktu
    205 mm
  • Wyso­kość produktu
    500 mm
  • Szero­kość produktu
    1300 mm
  • Grubość materiału ścianki bocznej
    1 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Grubość materiału pokrywy
    1 mm
  • Liczba zamków
    1
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Nie
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor
    biały
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    15
  • Liczba pól / sekcji
    5
  • Liczba kluczy
    1
  • Liczba kroków 75 mm na pole
    6
  • Liczba otworów na płyty kołnie­rzowe
    5
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Tak
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP44
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie