The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • VZ317FS
    EAN
    3250616669864
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • Panele multimedialne i akcesoria
    • Zobacz więcej

    Moduł komunikacyjny BTR KOAX wtyczka IEC VZ317FS

    Cena
    110,50  zł
    / szt. *
    110,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Moduł komunikacyjny BTR KOAX wtyczka IEC

    VZ317FS

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 27 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • FZ06MMO

      Patch-Panel 6M BTR

      188,30  zł  / szt.*
    • GMDM032

      tehalit.WA Nośnik montażowy 2RJ45 T03

      87,30  zł  / szt.*
    • GBVDM032

      tehalit.VE-EE Płytka montażowa RJ45 19, 5X14, 8mm aluminium

      26,30  zł  / szt.*
    • UM00K4

      FWU Patch-Panel 24 M BTR

      147,70  zł  / szt.*
    • UM81UK

      Podzespół do zabudowy urządzeń teletechnicznych 1200mm 5 pł. mont.

      462,00  zł  / szt.*
    • UM71UK

      Podzespół do zabudowy urządzeń teletechnicznych 1050mm 4 pł. mont.

      420,20  zł  / szt.*
    • UM61UK

      Podzespół do zabudowy urządzeń teletechnicznych 900mm 4 pł. mont.

      665,60  zł  / szt.*
    • UM51UK

      Podzespół do zabudowy urządzeń teletechnicznych 750mm 3 pł. mont.

      554,40  zł  / szt.*
    • UM41UK

      Podzespół do zabudowy urządzeń teletechnicznych 600mm 2 pł. mont.

      526,30  zł  / szt.*
    • UM31UK

      Podzespół do zabudowy urządzeń teletechnicznych 450mm 1 pł. mont.

      252,00  zł  / szt.*
    • FZ24MMO

      Patch Panel 24M BTR, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa

      326,10  zł  / szt.*
    • FZ24MM

      Patch-Panel 24M długi z 12xRJ45-kat 6A ekranowane

      1 689,00  zł  / szt.*
    • FZ12MMO

      Patch Panel 12M BTR, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa

      166,40  zł  / szt.*
    • FZ12MM

      Patch-Panel 12M 6xRJ45 kat 6A ekranowane

      495,10  zł  / szt.*
    • GTVDM032

      tehalit.GB-EG Płytka montażowa GTVD2/300 2xRJ45 19, 5x14, 8 aluminium

      22,00  zł  / szt.*
    • UN72TN

      Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW72/73U

      1 270,00  zł  / szt.*
    • UN71TN

      Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW71U

      1 078,00  zł  / szt.*
    • UN62TN

      Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW62/63/64U

      1 347,00  zł  / szt.*
    • UN61TN

      Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW61U

      1 086,80  zł  / szt.*
    • UN52TN

      Podzespół do zabudowy urządzeń telekomunikacyjnych do FW52/53/54U

      1 515,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Kompa­ty­bil­ność
    • Odpo­wiedni do typu obudowy
      Montaż podtyn­kowy, Montaż w ścianie szkie­le­towej, Montaż natyn­kowy
    Wymiary
    • Wyso­kość
      20 mm
    • Szero­kość
      15,00 mm
    • Głębo­kość
      52 mm
    Materiały
    • Obróbka
      Stan surowy

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ317FS
    PDF
    RoHS report VZ317FS
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ317FS | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ317FS

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ317FS | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ317FS

      Moduł komunikacyjny BTR KOAX wtyczka IEC

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      TN002S - Patch moduł kat.6 STP 1xRJ45 do TS35
      TN002S
      Patch moduł kat.6 STP 1xRJ45 do TS35
      Cena
      223,10  zł
      / szt. *
      223,10  zł
      / szt. *
    • 2
      FZ24MMO - Patch Panel 24M BTR, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa
      FZ24MMO
      Patch Panel 24M BTR, bez modułów, szyna TS lub płyta montażowa
      Cena
      326,10  zł
      / szt. *
      326,10  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ24MM - Patch-Panel 24M długi z 12xRJ45-kat 6A ekranowane
      FZ24MM
      Patch-Panel 24M długi z 12xRJ45-kat 6A ekranowane
      Cena
      1 689,00  zł
      / szt. *
      1 689,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TN004S - Patch moduł kat.5e UTP 1xRJ45 do TS35
      TN004S
      Patch moduł kat.5e UTP 1xRJ45 do TS35
      Cena
      161,90  zł
      / szt. *
      161,90  zł
      / szt. *
    • 5
      VZ20HS - Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały
      VZ20HS
      Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały
      Cena
      112,60  zł
      / szt. *
      112,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32