Podzespół do zabudowy urządzeń teletechnicznych 900mm 4 pł. mont. UM61UK
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Patch-Panel 5 dostępne produkty -
Dodatkowe akcesoria 5 dostępne produkty -
Materiał do etykiet 2 dostępne produkty -
Rozdzielnica 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość900 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość52 mm
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Kod RAL9010
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UM61UK
Podzespół do zabudowy urządzeń teletechnicznych 900mm 4 pł. mont.
PDF -
Podręcznik techniczny
Handbook en-GB 2023-03-30
Podręcznik techniczny en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB