Moduł komunikacyjny BTR RJ45 6 ISO A 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) 180° VZ314RJ
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Odpowiedni do typu obudowyMontaż podtynkowy, Montaż w ścianie szkieletowej, Montaż natynkowy
-
Wysokość20 mm
-
Szerokość15,00 mm
-
Głębokość50 mm
-
WykończenieBarwiony
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VZ314RJ
Moduł komunikacyjny BTR RJ45 6 ISO A 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) 180°
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2014-01-20
PDF1,37 MB -
Podręcznik techniczny
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Deklaracja zgodności UE
volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej i zastosowania ICT (systemy teleinformatyczne); FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…
PDF347,29 kB
Deklaracja zgodności UE
volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej; FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…
PDF346,32 kB