The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
    • VZ314BL
    EAN
    3250616669826
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • tehalit.GB-EG - puszki montażowe i urządzenia instalacyjne

    Moduł komunikacyjny BTR zaślepka VZ314BL

    Cena
    22,30  zł
    / szt. *
    22,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Moduł komunikacyjny BTR zaślepka

    VZ314BL

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Kompa­ty­bil­ność
    • Odpo­wiedni do typu obudowy
      Montaż podtyn­kowy, Montaż w ścianie szkie­le­towej, Montaż natyn­kowy
    Wymiary
    • Wyso­kość
      20 mm
    • Szero­kość
      15,00 mm
    • Głębo­kość
      36 mm
    Materiały
    • Wykoń­czenie
      Barwiony

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ314BL
    PDF
    RoHS report VZ314BL
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie VZ314BL | Hager Polska

      Zdjęcie produktu VZ314BL

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa VZ314BL | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa VZ314BL

      Moduł komunikacyjny BTR zaślepka

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      G45DM011LAN - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm alu
      G45DM011LAN
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm alu
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    • 2
      G45DM0119011 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      G45DM0119011
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    • 3
      G45DM0119016 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm biały
      G45DM0119016
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 1xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm biały
      Cena
      40,50  zł
      / szt. *
      40,50  zł
      / szt. *
    • 4
      GKWHR - tehalit.WA Łącznik elektryczny gniazd 45x45mm
      GKWHR
      tehalit.WA Łącznik elektryczny gniazd 45x45mm
      Cena
      14,90  zł
      / szt. *
      14,90  zł
      / szt. *
    • 5
      G45DM0129011 - tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 2xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      G45DM0129011
      tehalit.WA pł. nośna, p. opisowe 2xRJ45, wyj. skośne 45°, Typ 01 45x45mm czarny
      Cena
      45,70  zł
      / szt. *
      45,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32